AD7266
量产差分/单端输入、双核2 MSPS、12位、3通道SAR A/D转换器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 双核12位、3通道ADC
- 吞吐速率:2 MSPS
- 额定电压VDD:2.7 V至5.25 V
- 功耗:
- 9 mW(1.5 MSPS,3 V电源)
- 27 mW(2 MSPS,5 V电源)
- 引脚可配置模拟输入
- 12通道单端输入
- 6通道全差分输入
- 6通道伪差分输入
- 信噪比(SNR):70 dB(50 kHz输入频率)
- 精确片内基准电压:2.5 V
- 最大误差±0.2%(25°C),最大温漂20 ppm/°C
- 双路转换,读取速度:437.5 ns,32 MHz SCLK
- 高速串行接口
- SPI®/QSPI™/MICROWIRE&trade/DSP兼容
- 工作温度范围:-40°C至+125℃
- 关断模式:1 μA(最大值)
- 32引脚LFCSP和32引脚TQFP封装
- 1 MSPS版本:AD7265
AD7266是一款双通道、12位、高速、低功耗、逐次逼近型ADC,采用2.7 V至5.25 V单电源供电,最高呑吐速率可达2 MSPS。这款器件内置两个ADC,两者之前均配有一个3通道多路复用器和一个能够处理30 MHz以上输入频率的低噪声、宽带宽采样保持放大器。
转换过程和数据采集过程均采用标准控制输入,可与微处理器或DSP轻松接口。输入信号在CS的下降沿进行采样;而转换同时在此处启动。转换时间由SCLK频率决定。该器件无流水线延迟。
AD7266采用先进的设计技术,可在高吞吐速率下实现极低的功耗。在工作电压为5 V,吞吐速率达2 MSPS的情况下,该器件消耗最大仅为6.2 mA电流。因为超低的静态电流,该器件在正常模式时还具有灵活的吞吐速率和电源管理能力。
该器件的模拟输入范围可选择0 V至VREF(或2 × VREF)范围,输出编码可采用直接二进制或二进制补码。AD7266内置2.5 V基准电压源,也可使用外部基准电压源。外部基准电压范围为100 mV至VDD。
产品聚焦
- 具备两个完整的ADC功能,可以实现两个通道同时采样和转换。通过编程,每个ADC均可设置为三路完全差分/伪差分对或六路单端输入。两个通道的转换结果可通过独立的数据线同时获得,如果只有一个串行端口可用,则转换结果可通过一条数据线先后获得。
- 高吞吐量、低功耗。工作电压为3 V时,AD7266提供1.5 MSPS的吞吐速率,最大功耗为11.4 mW。
- AD7266同时提供标准0 V至VREF输入范围和2 ×V输入范围。
- 无流水线延迟。该器件采用两个标准逐次逼近型ADC,通过CS输入和一次性转换控制能够精确控制采样时间。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
教程 2
参考电路 1
技术书 1
产品选型指南 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7266BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD7266BCPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD7266BSUZ | 32-Lead TQFP (7mm x 7mm x 1mm) | ||
AD7266BSUZ-REEL | 32-Lead TQFP (7mm x 7mm x 1mm) | ||
AD7266BSUZ-REEL7 | 32-Lead TQFP (7mm x 7mm x 1mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 26, 2023 - 23_0090 CANCELLED: AD7265 and AD7266 INL Specification Change |
||
AD7266BCPZ | 量产 | |
AD7266BCPZ-REEL7 | 量产 | |
AD7266BSUZ | 量产 | |
AD7266BSUZ-REEL | 量产 | |
AD7266BSUZ-REEL7 | 量产 | |
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD7266BCPZ | 量产 | |
AD7266BCPZ-REEL7 | 量产 | |
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD7266BCPZ | 量产 | |
AD7266BCPZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7266BCPZ | 量产 | |
AD7266BCPZ-REEL7 | 量产 | |
AD7266BSUZ | 量产 | |
AD7266BSUZ-REEL | 量产 | |
AD7266BSUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7266BSUZ | 量产 | |
AD7266BSUZ-REEL | 量产 | |
AD7266BSUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 3 | ||
ADUM1402 | 量产 | 四通道数字隔离器(2/2通道方向性) |
ADUM1412 | 量产 | 四通道数字隔离器 |
ADUM3482 | 量产 | 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(2/2通道方向性) |
串联基准电压源 3 | ||
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
ADR441 | 量产 | 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
单端转差分放大器 1 | ||
ADA4932-1 | 推荐新设计使用 | 低功耗差分ADC驱动器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 2 | ||
ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
ADA4610-2 | 推荐新设计使用 | 低噪声、精密、轨到轨输出、JFET双通道运算放大器 |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 1 | ||
ADA4897-1 | 推荐新设计使用 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
高压运算放大器≥12V 4 | ||
ADA4077-2 | 推荐新设计使用 | 4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度双通道放大器 |
ADA4000-2 | 量产 | 双通道、低成本、精密JFET输入运算放大器 |
AD8022 | 量产 | 高速、低噪声双通道运算放大器 |
ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 2 | ||
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
OP177 | 量产 | 超精密运算放大器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7266的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论