OP177

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
OP177
量产超精密运算放大器
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 超低失调电压
- TA = 25°C: 25 µV(最大值)
- 出色的失调电压漂移:0.3 μV/°C(最大值)
- 出色的开环增益和增益线性度
- 12 V/μV(典型值)
- 共模抑制比(CMRR):130 dB(最小值)
- 电源抑制比(PSRR):115 dB(最小值)
- 低电源电流:2.0 mA(最大值)
- 符合工业精度标准的运算放大器插口
OP177是目前精度性能较高的运算放大器之一。失调电压在室温下的最大值仅为25 μV。OP177的超低VOS结合出色的0.1 μV/°C失调电压漂移最大值,无需进行外部VOS调节,从而可提高整个温度范围内的系统精度。
OP177在整个±10 V输出范围内的开环增益维持在12 V/μV。这款运算放大器的性能极其出色,例如CMRR最小值可达130 dB,PSRR最小值可达120 dB,电源电流最大值可达2 mA。诸多优异的规格参数可确保OP177在高闭环增益应用中的精确性能。
作为低噪声、双极性输入运算放大器,OP177也是斩波稳定放大器的经济替代方案。在提供斩波器级性能的同时,它没有噪声高、低频斩波器尖峰、物理尺寸过大、共模输入电压范围有限和外部储能电容器体积过大等常见问题。
OP177的温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。该产品提供8引脚PDIP封装及节省空间的8引脚SOIC封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
OP177FPZ | 8-Lead PDIP | ||
OP177FSZ | 8-Lead SOIC | ||
OP177FSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP177FSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
OP177GPZ | 8-Lead PDIP | ||
OP177GSZ | 8-Lead SOIC | ||
OP177GSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP177GSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 7, 2017 - 17_0079 Qualification of TeamQuest Technology Inc., Philippines as an Alternate Test Site for TC-Vos Testing |
||
OP177FPZ | 量产 | |
OP177FSZ | 量产 | |
OP177FSZ-REEL | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
OP177FPZ | 量产 | |
OP177GPZ | 量产 | |
11月 7, 2011 - 11_0189 OP07 and OP177 Redesign of Vos Trims |
||
OP177FPZ | 量产 | |
OP177FSZ | 量产 | |
OP177FSZ-REEL | 量产 | |
OP177FSZ-REEL7 | 量产 | |
OP177GPZ | 量产 | |
OP177GSZ | 量产 | |
OP177GSZ-REEL | 量产 | |
OP177GSZ-REEL7 | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
OP177FPZ | 量产 | |
OP177GPZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADA4077-1 | 推荐新设计使用 | 4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度单通道放大器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- OP177A
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具OP177 SPICE Macro Model 6
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。