AD5700

量产

低功耗HART调制解调器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • HART兼容完全集成FSK调制解调器
  • 1200 Hz和2200 Hz正弦偏移频率
  • 接收模式下的电源电流:115 µA(最大值)
  • 适合本安型应用
  • 集成接收带通滤波器
    • 所需外部元件极少
  • 针对各种系统配置进行时钟优化
    • 超低功耗晶振(最大值为60 µA)
    • 外部CMOS时钟源
  • 缓冲HART输出——额外驱动能力
  • 8 kV HBM ESD额定值
  • 1.71 V至5.5 V电源
  • 1.71 V至5.5 V接口
  • 工作电压:-40℃至+125℃
  • 4 mm × 4 mm LFCSP封装
  • 兼容HART物理层
  • UART接口
AD5700
低功耗HART调制解调器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
4-20mA电流环路数模转换器 6
AD5421 量产 16位、串行输入、环路供电、4MA至20MA DAC
AD5755-1 量产 四通道、16位、串行输入、4-20mA和电压输出DAC,提供动态电源控制和HART连接
AD5412 量产 单通道、12位、电流源和电压输出DAC,HART连接
AD5422 量产 单通道、16位、电流源和电压输出DAC,HART连接
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-AD5700

AD5700/AD5700-1评估板

产品详情

可以使用EVAL-AD5700-1EBZ评估板评估AD5700和AD5700-1。如果评估AD5700产品,只需禁用内部振荡器(即,配置该器件使用CMOS时钟或晶体振荡器)。此评估板无需SDP板。

EVAL-AD5700
AD5700/AD5700-1评估板

参考电路

CN0267 参考设计

具有HART接口的完整4 mA至20 mA环路供电现场仪器

特性和优点

  • 完整的4 mA至20 mA环路供电型现场仪器
  • HART兼容型接口
  • HART通信基金会(HFC)注册
  • 低功耗、小尺寸
4 mA to 20 mA, Loop Powered Field Instrument with HART Interface
CN0382 参考设计

采用低功耗、精密、24位-型ADC的隔离式4 mA至20 mA/HART工业温度和压力变送器

特性和优点

  • 隔离式4-20mA现场仪表
  • HART发射器
  • 环路供电型
  • 温度和压力输入

CN0267
具有HART接口的完整4 mA至20 mA环路供电现场仪器
CN0270
完整的4 mA至20 mA HART解决方案
CN0382
采用低功耗、精密、24位-型ADC的隔离式4 mA至20 mA/HART工业温度和压力变送器

最新评论

近期浏览