eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

ADMV1013

推荐新设计使用

24 GHz 至 44 GHz,宽带,微波上变频器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽带射频输出频率范围:24 GHz 至 44 GHz
  • 2 种上转换模式
    • 从基带 I/Q 直接转换至 RF
    • 从实际 IF 进行单边带升频转换
  • LO 输入频率范围:5.4 GHz 至 10.25 GHz
  • LO 四倍频器,最高可达 41 GHz
  • 匹配的 50 Ω 单端 RF 输出和 IF 输入
  • 可选择匹配的 100 Ω 平衡或 50 Ω 单端 LO 输入
  • 100 Ω 平衡基带输入
  • 边带抑制和载波馈通优化
  • 用于收发器功率控制的可变衰减器
  • 可通过 4 线 SPI 接口进行编程
  • 40 端子栅格阵列封装 (LGA)
ADMV1013
24 GHz 至 44 GHz,宽带,微波上变频器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LDO+ 1
LT3042 推荐新设计使用 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR RF 线性稳压器
标准高速数模转换器 2
AD9174 推荐新设计使用 双路、16 位、12.6 GSPS RF DAC 和直接数字频率合成器
AD9172 推荐新设计使用 具有信道选择器的双路、16 位、12.6 GSPS RF DAC
单通道电压输出数模转换器 1
AD5601 量产 2.7 V至5.5 V、<100 µA、8位nanoDAC®,集成SPI接口,采用LFCSP和SC70封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADMV1013

ADMV1013 评估板

特性和优点

  • 适用于 ADMV1013 的功能完备的评估板
  • 板载 USB 用于 SPI 控制
  • 5 V 工作电压
  • 用于 SPI 控制的 ACE 软件接口

产品详情

ADMV1013-EVALZ 评估板将 ADMV1013 与微控制器、低压差 (LDO) 稳压器和 AD5601 nanoDAC® 结合在一起,可以快速轻松地评估 ADMV1013。微控制器允许用户通过分析、控制、评估 (ACE) 软件配置 ADMV1013 寄存器映射。LDO 调节器允许 ADMV1013 通过单电源供电,并提供电源纹波抑制。AD5601 nanoDAC 允许用户无需使用外部电源即可衰减来自 ADMV1013 混频器的射频 (RF) 功率。

ADMV1013 是一种硅锗 (SiGe) 设计的宽带微波上变频器,针对在 24 GHz 至 44 GHz 频率范围内工作的点对点微波无线电设计进行了优化。

ADMV1013 采用紧凑的热法增强 6 mm × 6 mm LGA 封装,工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。有关 ADMV1013 的完整详细信息,请参阅 ADMV1013 数据手册。使用 ADMV1013-EVALZ 评估板时,请结合本用户指南参阅数据表。

EVAL-ADMV1013
ADMV1013 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV1013的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览