ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD5601
量产2.7 V至5.5 V、<100 µA、8位nanoDAC®,集成SPI接口,采用LFCSP和SC70封装
- 产品模型
- 3
产品详情
- 6引脚SC70和LFCSP封装
- 微功耗工作:5 V时最大电流100 μA
- 关断模式:0.2 μA(典型值,3 V)
- 电源电压:2.7 V至5.5 V
- 通过设计保证单调性
- 上电复位至0 V,具有掉电检测功能
- 3种关断功能
- 低功耗串行接口,采用施密特触发式输入
- 片内轨到轨输出缓冲放大器
- SYNC中断设置
- 极小的零点误差
- AD5601缓冲8位DAC
- B级:±0.5 LSB INLL
- AD5611缓冲10位DAC
- B级:±0.5 LSB INL
- A级:±4 LSB INL
- AD5621缓冲12位DAC
- B级:±1 LSB INL
- A级:±6 LSB INL
AD5601/AD5611/AD5621均属于nanoDAC®系列,分别是单通道、8/10/12位、缓冲电压输出DAC,使用2.7 V至5.5 V单电源供电,5 V时典型功耗为75 μA,采用小型LFCSP和SC70封装。这些器件内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。AD5601/AD5611/AD5621采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。
三款器件的基准电压均从电源输入获得,因此具有最宽的动态输出范围。上述器件均内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。
此外还具有省电特性,在省电模式下,器件在3 V时的典型功耗降至0.2 μA,并且提供可由软件选择的输出负载。可通过串行接口进入关断模式。
在正常工作模式下,这些器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。这些nanoDAC器件将小尺寸封装与低功耗特性相结合,特别适合用来满足电平设置要求,例如在空间受限、对功耗敏感的应用中产生偏置或控制电压。
产品特色
- 提供6引脚LFCSP和SC70两种封装。
- 低功耗、单电源供电。AD5601/AD5611/AD5621采用2.7 V至5.5 V单电源供电,最大功耗为100 μA,非常适合电池供电的应用。
- 利用片内输出缓冲放大器,DAC能够提供轨到轨输出摆幅,典型压摆率为0.5 V/μs。
- 基准电压从电源获得。
- 高速串行接口,时钟速率最高达30 MHz。专为极低功耗应用设计。接口仅在写周期期间上电。
- 关断功能。当关断时,该DAC在3 V下的典型上电复位电流为0.2 μA,具有掉电检测功能。
应用
- 电平设置
- 便携式电池供电仪表
- 数字增益和失调电压调整
- 可编程电压源和电流源
- 可编程衰减器
参考资料
解决方案设计及宣传手册 1
器件驱动器 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5601BCPZ-RL7 | 6-Lead LFCSP (3mm x 2mm w/ EP) | ||
AD5601BKSZ-500RL7 | 6-Lead SC70 | ||
AD5601BKSZ-REEL7 | 6-Lead SC70 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
AD5601BCPZ-RL7 | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
AD5601BCPZ-RL7 | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
AD5601BCPZ-RL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5601BKSZ-500RL7 | 量产 | |
AD5601BKSZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
LT3040 | 推荐新设计使用 | 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器 |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具