HMC8100

推荐用于新设计

800 MHz - 4000 MHz中频接收器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高线性度:支持高达1024 QAM的调制频率
  • Rx IF范围:80 MHz - 200 MHz
  • Rx RF范围:800 MHz - 4000 MHz
  • Rx功率控制范围:80 dB
  • SPI可编程带通滤波器
  • SPI控制接口
  • 40引脚6 mm × 6 mm LFCSP封装
HMC8100
800 MHz - 4000 MHz中频接收器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-HMC8100
HMC8100 评估板

最新评论

近期浏览