专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADA4522-1
推荐新设计使用55 V、EMI增强型、零漂移、超低噪声、RRO运算放大器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 低失调电压:5 μV(最大值)
- 极低失调电压漂移: 22 nV/°C最大值
- 低电压噪声密度:
- 5.8 nV/√Hz(典型值)
- 117 nV p-p(0.1 Hz至10 Hz,典型值)
- 低输入偏置电流: 50 pA(典型值)
- 单位增益交越带宽: 3 MHz(典型值)
- 单电源供电: 输入电压范围包括地和轨到轨输出
- 宽工作电压范围
- 单电源供电: 4.5 V至55 V
- 双电源供电: ±2.25 V至±27.5 V
- 集成EMI滤波器
- 单位增益稳定
ADA4522-1/ADA4522-2/ADA4522-4分别为单通道/双通道/四通道、零漂移、低噪声、低功耗、具有接地检测输入和轨到轨输出的运算放大器,并针对随时间、温度和电压条件变化的总精度进行了优化。 这些器件具有宽工作电压和温度范围、高开环增益、极低直流和交流误差,因而非常适合在各种应用中放大极小的输入信号并精确再现较大的信号。
ADA4522-1/ADA4522-2/ADA4522-4在电源电压为5.0 V、30 V和55 V时具有额定性能。 这些器件的工作电压范围为4.5 V至55 V,是采用5 V、10 V、12 V、30 V单端电源或更高单电源应用以及采用±2.5 V、±5 V,和±15 V双电源应用的理想选择。 ADA4522-1/ ADA4522-2/ADA4522-4利用片内滤波实现较高的抗电磁干扰(EMI)能力。
ADA4522-1/ADA4522-2/ADA4522-4的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,采用8引脚MSOP和SOIC、14引脚SOIC和TSSOP封装。
应用
- 电感、电容和电阻(LCR)计量仪/兆欧计前端放大器
- 称重传感器和桥式传感器
- 磁力天平
- 高精密分流检测
- 热电偶/电阻温度检测器(RTD)传感器
- 可编程逻辑控制器(PLC)输入和输出放大器
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4522-1ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADA4522-1ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADA4522-1ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
ADA4522-1ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4522-1ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4522-1ARZ-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 20, 2020 - 18_0171 ADA4522 Die Revision |
||
ADA4522-1ARMZ | 量产 | |
ADA4522-1ARMZ-R7 | 量产 | |
ADA4522-1ARMZ-RL | 量产 | |
ADA4522-1ARZ | 量产 | |
ADA4522-1ARZ-R7 | 量产 | |
ADA4522-1ARZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
-
32位电子秤、精密信号链 -
高电压、零漂移、轨到轨输入、精密信号链
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4522
- ADA4522-1
- ADA4522-2
- ADA4522-4
设计工具 1
运算放大器误差预算计算器
这款在线工具用图形方式说明运算放大器的范围、增益和精度问题。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4522-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论