AD9082

推荐新设计使用

MxFE™ 四通道 16 位 12GSPS RFDAC 和双通道 12 位 6GSPS RFADC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 灵活、可重新配置的通用平台设计
    • 4个DAC和2个ADC(4D2A)
    • 支持单通道、双通道、四通道
    • 最大DAC/ADC采样速率高达12 GSPS/6 GSPS
      • DAC至ADC的采样速率比为1、2、3和4
      • ADC和DAC数据路径旁路选项
      • 模拟带宽高达8 GHz
      • 满量程输出电流范围,交流耦合:7 mA至40 mA
    • 片内PLL,支持多芯片同步
      • 外部RFCLK输入选项
  • 6 GSPS时的ADC交流性能
    • 满量程输入电压:1.475 V p-p
    • 满量程正弦波输入功率:4.4 dBm
    • 噪声密度:−153 dBFS/Hz
    • 噪声系数:25.3 dB
    • HD2:−65.2 dBFS(2.7 GHz)
    • HD3:−70.8 dBFS(2.7 GHz)
    • 最差其它谐波(不包括HD2和HD3):−68.5 dBFS(2.7 GHz)
  • DAC交流性能(3.7 GHz输出)
    • 双信号音IMD3(每种信号音−7 dBFS):−78.9 dBc
    • NSD,单音,fDAC = 12 GSPS: −155.1 dBc/Hz
    • SFDR,单音,fDAC = 12 GSPS: −70 dBc
  • 多种数字功能
    • 支持真正或复杂的数字数据(8位、12位、16位或24位)
    • 可选择的内插和抽选滤波器
    • 可配置的DDC和DUC
      • 8个精调复数DUC和4个粗调复数DUC
      • 8个精调复数DDC和4个粗调复数DDC
      • 每个DUC/DDC 48位NCO
      • 旁路精调和粗调DUC/DDC的选项
  • 可编程的192个抽头PFIR滤波器,用于实现接收均衡
    • 支持通过GPIO加载的4种不同的配置文件设置
  • 每条数据路径的可编程延迟
  • 接收AGC支持
    • 快速检测,低延迟,用于实现快速的AGC控制
    • 检测缓慢AGC控制的信号监测器
    • 专用的AGC支持引脚
  • 发送DPD支持
    • 微调DUC通道增益控制和延迟调节
    • DPD观测路径的粗调DDC延迟调节
  • 辅助功能
    • 快速跳频
    • 直接数字频率合成器(DDS)
    • 低延迟数字回送模式(ADC至DAC)
    • 具有可选分频比的ADC时钟驱动器
    • 功率放大器下游保护电路
    • 片内温度监控单元
    • 灵活的GPIOx引脚
    • TDD省电选项
  • SERDES JESD204B/JESD204C接口,16个通道高达16.22 Gbps
    • 每个DAC和ADC 8个通道
    • JESD204B兼容最大15.5 Gbps的通道速率
    • JESD204C兼容最大16.22 Gbps的通道速率
    • 样本和位重复模式,用于通道速率匹配
  • 总功耗:11.45 W(典型值)
  • 15 mm × 15 mm,324引脚BGA,0.8 mm间距
AD9082
MxFE™ 四通道 16 位 12GSPS RFDAC 和双通道 12 位 6GSPS RFADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

API Device Drivers 1

Device Application Programming Interface (API) C code drivers provided as reference code that allows the user to quickly configure the product using high-level function calls. The library acts as an abstraction layer between the application and the hardware. The API is developed in C99 to ensure agnostic processor and operating system integration. Customers can port this application layer code to their embedded systems by integrating their platform-specific code base to the API HAL layer.

To request this software package, go to the Software Request Form signed in with your MyAnalog account and under “Target Hardware” select “High Speed Data Converters” and choose the desired API product package. In addition, there are two SW packages available specifically for Apollo MxFE™. There is a PyApp/ACE evaluation package and there are FPGA bin files supporting various use cases. You will receive an email notification once the software is provided to you.

器件驱动器 2


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
µModule降压稳压器 1
LTM8053 推荐新设计使用 40VIN、3.5A/6A 降压型超低噪声开关稳压器 μModule 稳压器
超低噪声稳压器 1
LTM8063 推荐新设计使用 40VIN、2A Silent Switcher µModule 稳压器
多个输出降压调节器 3
LTM4633 推荐新设计使用 三输出 10A 降压型 DC/DC μModule 稳压器
LTM4644
LTM4644-1
具有可配置4A输出阵列的四通道DC/DC μModule(电源模块)稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 2

ADC Companion Transport Layer RTL Code Generator Tool

This command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 receive transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.

打开工具

DAC Companion Transport Layer RTL Code Generator

These command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 transmitter transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.

打开工具

MxFE JESD204 Mode Selector Tool

The JESD204B/C Mode Selector Tool is a simple command line-based Windows executable that can be used to narrow down the number of JESD204x modes to only include those modes that support the user’s specific application use case. The tool guides the user through a use case description flow chart and gives the user a small list of applicable transmit and/or receive modes to choose from. This tool is applicable to the AD9081, AD9082, AD9177, AD9207, AD9209, AD9986, and AD9988.

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

IBIS 模型 1

AD9081/AD9082/AD9986/AD9988 AMI Model

打开工具

热模型 1

High Speed Converter Toolbox for MATLAB

打开工具

评估套件

eval board
QUAD-MxFE平台

16Tx/16Rx直接L/S/C频段采样相控阵/雷达/电子战/卫星通信开发平台

特性和优点

四通道MxFE数字化处理卡
  • 使用MxFE的多通道、宽带系统开发平台
  • 与Xilinx VCU118评估板(不包括)搭配使用
  • 16个RF接收(Rx)通道(32个数字Rx通道)
    • 总共16个1.5GSPS至4GSPS ADC
    • 48个数字下变频器(DDC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
    • 16个可编程有限脉冲响应滤波器(pFIR)
  • 16个RF发射(Tx)通道(32个数字Tx通道)
    • 16个RF发射(Tx)通道(32个数字Tx通道)
    • 48个数字上变频器(DUC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
  • 灵活的Rx和Tx RF前端
    • Rx:用于增益控制的滤波、放大、数字步进衰减
    • Tx:滤波、放大
  • 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节
  • 灵活的时钟分配
    • 单个外部500MHz基准电压源提供片上时钟分配
    • 每个MxFE支持外部转换器时钟
16Tx / 16Rx校准板
  • 可配合四通道MxFE数字化处理卡和VCU118 PMOD接口(随附电缆)使用
  • 提供单独的相邻通道环回和组合通道环回选项
  • 通过SMA选项提供组合Tx通道输出
  • 通过SMA选项提供组合Rx通道输入
  • 板载对数功率检波器,AD5592R通过PMOD输出到VCU118
  • 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节
软件特性和优势
简单易用的控制工具和平台接口可简化软件框架开发:
  • IIO示波器GUI
  • MATLAB插件和示例脚本
  • 示例HDL版本,包括JESD204b/JESD204c启动
  • 用于Linux和设备驱动程序的嵌入式软件解决方案
  • MATLAB系统应用GUI
用于ADEF应用的软件参考设计示例,以缩短原型制作时间:
  • 用于确定上电相位的多芯片同步功能
  • 使用NCO实现系统级幅度/相位对齐
  • 旁路JESD接口的低延迟ADC至DAC环回
  • 用于宽带通道间幅度/相位对齐的pFIR控制
  • 快速跳频
  • 校准板MATLAB驱动程序文件
  • FPGA编程MATLAB脚本

产品详情

四通道MxFE系统开发平台包含四个MxFE®软件定义的直接RF采样收发器以及相关的RF前端、时钟和电源电路。目标应用包括相控阵雷达、电子战和地面卫星通信,尤其是L/S/C频段(0.1 GHz至~5GHz)的16发射/16接收通道直接采样相控阵。Rx和Tx RF前端具有插入式配置,可根据用户应用自定义频率范围。

四通道MxFE系统开发平台可提供完整的系统解决方案。它可以用作测试平台,用于演示多芯片同步以及实现系统级校准、波束成形算法和其他信号处理算法。该系统旨在配合Xilinx® VCU118评估板使用,具有Virtex® UltraScale+™ XCVU9P FPGA并提供参考软件、HDL代码和MATLAB系统级接口。

除了四通道MxFE数字化处理卡之外,该套件还包含16Tx / 16Rx校准板,用于开发系统级校准算法,或在与自己的用例相关的情况下更轻松地演示上电相位确定性。通过该校准板,用户还可演示组合通道动态范围、杂散和相位噪声的改进性能,连接至VCU118 PMOD接口时,还可通过免费的MATLAB插件进行控制。

该系统可用于加快以下应用的开发程序上市时间:

  • ADEF(相控阵、雷达、电子战、卫星通信)
  • 通信基础设施(多频段5G和毫米波5G)
  • 电子测试与测量

eval board
AD9082-FMCA-EBZ

AD9082 评估板

特性和优点

  • AD9082 的全功能评估板
  • 使用 ACE 软件进行控制的 PC 软件
  • HMC7044 的板载时钟用于管理套件和 FPGA 时钟
  • 选择切换到外部直接时钟

产品详情

AD9082-FMCA-EBZ 评估板包括以各种模式和配置操作 AD9082 所需的所有支持电路。还介绍了用于与套件接口的应用软件。AD9082-FMCA-EBZ 评估板连接到 ADI 公司的 ADS9-V2EBZ,并通过 ACE 软件进行评估。该板还可以与 Xilinx® 或 Intel®的市售现场可编程门阵列 (FPGA) 开发板接口。“AD-FMC-SDCARD 的使用”部分提供了有关如何使用这些平台来评估 AD9081 或 AD9082 的信息。

ACE 软件允许用户以各种模式设置 AD9081 或 AD9082,并捕获模数转换器(ADC)数据进行分析。PGDownloaderLite 软件生成矢量,并将其传输到数模转换器 (DAC),然后可以将其发送到频谱分析仪,进行进一步分析。有关更多详细信息,请参阅 AD9081 和 AD9082 数据手册,在使用评估板时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

eval board
ADS9-V2EBZ

ADS9-V2EBZ 评估板

特性和优点

Xilinx Kintex Ultrascale+ XCKU15P-2FFVE1517E FPGA。

  • 一 (1) 个 FMC+ 连接器。
  • (20) 个 28 Gbps 收发器,由一 (1) 个 FMC+ 连接器提供支持
  • HMC DRAM
  • 简单 USB 3.0 端口接口。
  • 随附两张微型 SD 卡,“TRX”用于 ADRV9026 评估板,“HSX”用于 MxFE™ 评估板。

产品详情

当连接到指定的 ADI 公司高速转换器评估板时,ADS9-V2EBZ 可作为数据采集/发射板。ADS9-V2EBZ 上的 FPGA 旨在支持较高速度的 JESD204B/C 数据转换器,可用作高速 ADC 的数据接收器,也可用作高速 DAC 的发射器。

QUAD-MxFE平台
16Tx/16Rx直接L/S/C频段采样相控阵/雷达/电子战/卫星通信开发平台
AD9082-FMCA-EBZ
AD9082 评估板
ADS9-V2EBZ
ADS9-V2EBZ 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9082的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览