ADL6317

推荐用于新设计

用于 RF DAC 和收发器的发射 VGA

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 提供从 RF DAC、收发器和 SoC 到功率放大器的接口的发射 VGA
  • RF 输出频率范围:1500 MHz 至 3000 MHz
  • 采用偏置器提供 RF DAC 输出的内部平衡/不平衡转换器
  • 使用片内 DAC 时的集成 VVA 衰减范围:20.5 dB
  • 2 级高线性度放大器
  • RF DSA 衰减范围:15.5 dB,步进分辨率为 0.5 dB
  • 50 Ω 差分输入和 50 Ω 单端输出
  • 可通过 4 线 SPI 完全编程
  • 5 V 单电源
  • 38 端子 10.5 mm × 5.5 mm LGA
ADL6317
用于 RF DAC 和收发器的发射 VGA
提问

参考资料

了解更多

软件资源

API Device Drivers 1

Device Application Programming Interface (API) C code drivers provided as reference code that allows the user to quickly configure the product using high-level function calls. The library acts as an abstraction layer between the application and the hardware. The API is developed in C99 to ensure agnostic processor and operating system integration. Customers can port this application layer code to their embedded systems by integrating their platform-specific code base to the API HAL layer.

To request this software package, go to the Software Request Form signed in with your MyAnalog account and under “Target Hardware” select “High Speed RF Products” and choose the desired API product package. You will receive an email notification once the software is provided to you.


工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADL6317

ADL6317 评估板

特性和优点

  • 适用于 ADL6317 的功能完备的评估板。
  • 通过 SDP-S 板进行 SPI 控制
  • 5.0 V 单电源供电

产品详情

ADL6317 是一款发射可变增益放大器 (VGA),它可提供从射频 (RF) 数模转换器 (DAC)、收发器和片内系统 (SoC) 到功率放大器 (PA) 的接口。集成式平衡/不平衡转换器和混合耦合器可以在 1.5 GHz 至 3.0 GHz 的频率范围内实现高性能 RF 能力

为了优化性能与功率水平,ADL6317 包含了电压可变衰减器 (VVA)、高线性度放大器和数字分级衰减器 (DSA)。集成到 ADL6317 中的套件可以通过 4 线串行端口接口 (SPI) 进行编程。

本用户指南介绍 ADL6317 的评估板和软件。有关完整的详细信息,请参阅 ADL6317 的数据手册,在使用评估板时,必须同时参阅本用户指南。ADL6317 评估板采用 FR-370HR、Rogers 4350B 制成,共有四层。

EVAL-ADL6317
ADL6317 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL6317的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论