LTM4633

推荐新设计使用

三输出 10A 降压型 DC/DC μModule 稳压器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 三个独立的 10A DC 输出电流调节器通道
  • 输入电压范围:4.7V 至 16V 
    • 2.375V 至 16V (采用外部 5V 偏置)
  • VOUT1,2 电压范围:0.8V 至 1.8V
  • VOUT3 电压范围:0.8V 至 5.5V
  • ±1.5% 最大总 DC 输出误差
  • 电流模式控制 / 快速瞬态响应
  • 频率同步
  • 输出过压和过流保护
  • 多相操作 (在 VOUT1 和 VOUT2 上实现均流)
  • 通用温度监视器
  • 软起动 / 电压跟踪
  • 电源良好监视器
  • 15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装
LTM4633
三输出 10A 降压型 DC/DC μModule 稳压器
12V Input to 1.0V, 1.5V and 3.3V Output Regulator Efficiency vs Load current
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
µModule降压稳压器 2
LTM4641 推荐新设计使用 具高级输入和负载保护功能的 38V、10A DC/DC μModule 稳压器
LTM4649 推荐新设计使用 10A、降压型 DC/DC μModule 稳压器
多个输出降压调节器 1
LTM4644
LTM4644-1
具有可配置4A输出阵列的四通道DC/DC μModule(电源模块)稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC1905B

LTM4633 演示板 | 高效率、三路输出降压型 μModule 稳压器

产品详情

演示电路 1905B 采用 LTM4633EY μModule® 稳压器,这是一款高效三路输出降压型电源稳压器。使用公共输入电源时,输入电压范围为 4.7V 至 16V;使用外部偏置电源时,输入电压范围为 2.375V 至 16V。通道 1 和 2 的输出电压范围为 0.8V 至 1.8V,通道 3 的输出电压范围为 0.8V 至 5.5V。对于某些 VIN、VOUT、频率和热状况,需要进行减额。有关热可行工作条件,请参阅用户指南中的表 1。DC1905B 提供 TRACK/SS 引脚,可以让用户对输出跟踪或软启动周期进行编程。在重负载条件下,该板以连续导电模式运行。为了在低负载电流下实现高效率,MODE 跳线 (JP4) 在噪声敏感应用中选择脉冲跳跃模式,或在噪声敏感度较低的应用中选择 Burst Mode® 操作。通道 1 和通道 2 可以并联连接,通过可选的跳线电阻实现单个 20A 输出解决方案。在运行或修改演示电路 1905B 之前,必须结合本演示手册阅读 LTM4633 数据手册。

eval board
DC1905A

停产:LTM4633演示板 | 三通道降压µModule稳压器,4.7V ≤ VIN ≤ 16V, VOUT1和VOUT2 = 0.8V至1.8V (10A),VOUT3 = 0.8V至5.5V (10A)

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。替代板为DC1905B

演示电路DC1905A内置LTM4633EY,这是一款高效率、三通道10A降压型电源μModule®稳压器。使用公共输入源时,输入电压范围为4.7V至16V;使用外部偏置电源时,输入电压范围为2.375V至16V。通道1和通道2的输出电压范围为0.8 V至1.8V,通道3为0.8 V至5.5V。某些VIN、VOUT、频率和热条件须降额使用。DC1905A提供TRACK/SS引脚,用户可以通过这些引脚设置输出跟踪或软启动周期。在重负载条件下,该板在连续导通模式下工作。为在低负载电流下实现高效率,对于噪声敏感应用,MODE跳线(JP4)选择跳脉冲模式,对非噪声敏感应用,则选择突发工作模式(Burst Mode®)。通道1和通道2可以并联连接,通过可选的跳线电阻实现单个20A输出解决方案。

DC1905B
LTM4633 演示板 | 高效率、三路输出降压型 μModule 稳压器
DC1905B Evaluation Board DC1905B Evaluation Board - Top View DC1905B Evaluation Board - Bottom View Measurement Setup of DC1905B
DC1905A
停产:LTM4633演示板 | 三通道降压µModule稳压器,4.7V ≤ VIN ≤ 16V, VOUT1和VOUT2 = 0.8V至1.8V (10A),VOUT3 = 0.8V至5.5V (10A)
DC1905A - Schematic

最新评论

近期浏览