AD7768-4

推荐新设计使用

4通道、24位同步采样ADC,具备功耗调节功能、110.8 kHz带宽

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 精密交流和直流性能
  • 8/4通道同步采样
    • 每通道最大ADC ODR:256 kSPS
    • 动态范围:108 dB
    • 最大输入带宽:110.8 kHz(−3 dB带宽)
    • 总谐波失真(THD):−120 dB(典型值)
    • ±2 ppm满量程(FSR)积分非线性(INL)、±50 μV失调误差、±30 ppm增益误差
  • 优化的功耗、噪声和输入带宽
    • 可选功耗、速度和输入带宽
      • 快速(最高速度):110.8 kHz带宽,每通道51.5 mW
      • 中速(半速):55.4 kHz带宽,每通道27.5 mW
      • 低功耗(最低功耗):13.8 kHz带宽,每通道9.375 mW
  • 每通道数字滤波器
  • 可编程输入带宽/采样速率
  • 数据接口支持CRC错误检查
  • 菊花链连接
  • 线性相位数字滤波器
    • 低延迟sinc5滤波器
    • 宽带砖墙滤波器:±0.005 dB纹波(至102.4 kHz)
  • 模拟输入预充电缓冲器
  • 电源
    • AVDD1 = 5.0 V, AVDD2 = 2.25 V to 5.0 V
    • IOVDD = 2.5 V to 3.3 V or IOVDD = 1.8 V
  • 64引脚LQFP封装,无裸露焊盘
  • 温度范围:−40°C至+105°C
AD7768-4
4通道、24位同步采样ADC,具备功耗调节功能、110.8 kHz带宽
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 7
ADR441 量产 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR445 量产 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR444 量产 超低噪声、4.096V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD7768-4

AD7768-4评估板

特性和优点

  • AD7768-4的全功能评估板
  • PC控制结合SDP-H1系统演示平台(EVAL-SDP-CH1Z)
  • PC软件控制和数据分析
  • 时域和频域
  • 独立硬件功能

产品详情

EVAL-AD7768-4FMCZ评估套件具有24位、256 kSPS、模数转换器(ADC) AD7768-4。一个7 V至9 V外部台式电源调节到5 V和3.3 V,以便为AD7768-4供电并支持元件。EVAL-AD7768-4FMCZ板通过与EVAL-SDP-CH1Z母板相连而连接到PC的USB端口。


AD7768-4评估软件全面配置AD7768-4器件寄存器功能,并提供波形图、直方图形式的直流和交流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。


EVAL-AD7768-4FMCZ评估板可使用户评估该ADC的特性。用户PC软件可执行文件通过EVAL-SDP-CH1Z系统演示平台板(SDP)利用USB电缆控制AD7768-4。


该产品数据手册提供AD7768-4的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。



eval board
AMC-ADA4807-2ARMZ

适用于 ADA4807-2 的放大器夹层卡

特性和优点

  • 支持快速模拟板试验和原型设计
  • 用户定义的电路配置
  • 可轻松连接到其他 ADC 评估板

产品详情

ADI 公司的放大器夹层卡 (AMC) 模数转换器 (ADC) 驱动器可评估采用 8 引脚单通道和双通道 SOIC、6 引脚单通道 SOT23、8 引脚双通道 MSOP 和 16 引脚 LFCSP 封装的放大器的性能。此附加卡可使用其 7 引脚头部插到 ADC 评估卡上。图 1 显示了安装在 ADI 公司的 ADC 评估板上的 AMC。

AMC 可支持 ADI 公司的任何运算放大器和采用不同封装的 ADC 驱动器。用户可以将 ADC 驱动器配置为 Sallen-Key 低通、高通或带通滤波器;多反馈低通、高通或带通滤波器;或倒相和非倒相运算放大器。用户还可将 AMC 配置为将单端全差分或单端信号驱动到差分 ADC。

经过优化的电源层和接地层确保了低噪声和高速运行。已针对优质电路灵活性和性能优化了组件布置和电源旁路。该 AMC 评估板接受 0402 或 0603 表面安装技术 (SMT) 组件、1206 旁路电容器和 2.54 mm 头部。

所有组件都放置在初级端。任何组件都不放置在次级端。

EVAL-AD7768-4
AD7768-4评估板
AMC-ADA4807-2ARMZ
适用于 ADA4807-2 的放大器夹层卡

参考电路

Figure 1. CN0579 Simplified Block Diagram
CN0579 参考设计

Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

特性和优点

  • Quad Channel IEPE-Compatible Vibration Sensor Interface
  • Channel Independent Excitation Source and Sensor Bias Removal Circuitry
  • Analog Overvoltage and Undervoltage Protection
  • Sensor Frequency Response from DC up to 54 kHz
  • Synchronized, Full Bandwidth Data Measurement and Capture
Figure 1. CN0582 Simplified System Block Diagram
CN0582 参考设计

USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

特性和优点

  • 4-Channels of Analog Input
  • IEPE, 4-20mA Sensor Compatible
  • Frequency Generator Output

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-03-07 01:00
    CN0582: USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System​
CN0579
Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System
CN0582
USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7768-4的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览