AD5410

量产

单通道、12位、串行输入、电流源DAC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 12位分辨率和单调性
  • 电流输出范围:
    4至20mA、0至20mA或者0至24mA
    总不可调整误差(TUE):0.1%
    输出漂移:3ppm/°C
  • 灵活的串行数字接口
  • 片上输出故障检测
  • 片上基准(最大值10 ppm/°C)
  • 异步清零功能
  • 电源 (AVDD) 范围
    10.8V 至 40V
  • 输出回路一致性:AVDD – 2.5 V
  • 温度范围:-40°C至+85°C
  • 24引脚TSSOP封装
AD5410
单通道、12位、串行输入、电流源DAC
AD5410/AD5420 Functional Block Diagram AD5410-5420 Pin Configuration AD5410-5420 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HART 接口解决方案 2
AD5700 量产 低功耗HART调制解调器
AD5700-1 量产 集成精密振荡器的低功耗HART调制解调器
isoPower 3
ADUM5401 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性)
ADUM5402 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性)
ADUM5403 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(1/3通道方向性)
USB 隔离器 1
ADUM4160 量产 全速/低速USB数字隔离器
标准数字隔离器 5
ADUM7440 量产 1 kV RMS四通道数字隔离器
ADUM7441 量产 1 kV RMS四通道数字隔离器
ADUM7442 量产 1 kV RMS 四通道数字隔离器
ADUM1400 量产 四通道数字隔离器(4/0通道方向性)
ADUM1200 量产 双通道数字隔离器(2/0通道方向性)
串联基准电压源 3
ADR425 量产 超精密、低噪声、5.00 V XFET® 基准电压源
ADR435 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR445 量产 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD5420

AD5420 评估板

产品详情

该评估板可在外部DSP或微控制器的控制下单独使用,也可通过USB接口连接PC使用。通过USB接口与PC相连时,可使用提供的软件对AD5420的寄存器进行编程。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

EVAL-AD5420
AD5420 评估板
EVAL-AD5420EBZANGLE-web EVAL-AD5420EBZBOTTOM-web EVAL-AD5420EBZTOP-web

最新评论

近期浏览