MAX5318
量产SPI接口、18位、高精度、电压输出DAC,提供数字增益、偏压控制
低噪声、可快速建立的高精度18位DAC
- 产品模型
- 2
产品详情
应用
- 自动测试设备
- 自动调节与校准
- 通信系统
- 数据采集系统
- 增益与失调调节
- 医学成像
- 过程控制与伺服环路
- 可编程电压及电流源
- 测试与测量设备
- 理想用于ATE和高精度仪器
- 整个温度范围内,确保±2 LSB (最大值) INL精度
- 10kΩ || 100pF负载下,确保快速建立时间(3µs)
- 上电后,安全复位到零点或DAC输出中值(引脚可选)
- 在系统设计中,预先确定上电和复位时的器件输出状态
- 负电源(AVSS)允许在0V输出时确保INL、DNL指标
- SPI接口兼容于1.8V至5.5V逻辑
- 高度集成,缩短开发时间、节省PCB面积
- 经过缓冲的电压输出能够满摆幅驱动2kΩ负载
- 内置基准缓冲器
- 不需要外部放大器
- 4.4mm × 7.8mm小尺寸、24引脚TSSOP封装
MAX5318是一款高精度、18位、串行SPI输入、电压缓冲输出数/模转换器(DAC),采用4.4mm x 7.8mm、24引脚TSSOP封装。在-40°C至+105°C温度范围内具有±2 LSB INL (最大值)和±1 LSB DNL (最大值)精度。
经过缓冲的DAC电压输出具有3µs的快速建立时间和超低失调、增益漂移:±0.5ppm/°C FSR (典型值)。驱动长线负载时,加载/感应输出(OUT)确保高精度设计。另外,独立的AVSS电源使放大器在保持全线性特性的前提下输出低至0V (GND)的信号。
MAX5318包括用户可编程数字增益、失调校准,简化系统校准。
上电后,器件将其输出复位到零点或中间值,2.7V至5.5V宽压供电范围和集成低漂移、低噪声基准缓冲放大器简化了电路设计。
MAX5318内置50MHz、3线、SPI接口,MAX5318提供24引脚TSSOP封装,工作在-40°C至+105°C温度范围。
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5318GUG+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5318GUG+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单电源电压输出DAC 1 | ||
MAX5316 | 量产 | 16位、±1 LSB高精度电压输出DAC,SPI接口 |
工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5318的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论