MAX22515
推荐新设计使用具有集成保护功能的IO-Link收发器
节省电路板空间,同时提供低功耗
- 产品模型
- 4
产品详情
- 可配置性和集成度高,有助于减少SKU
- 工作电压范围:8V至36V
- 辅助数字输入(DI)
- I2C 或引脚模式控制
- 可选择C/Q驱动器电流:50mA至250mA
- 可选择C/Q驱动器摆率(I2C模式)
- 用于IO-Link通信的集成式振荡器
- IO-Link唤醒检测和唤醒生成
- 集成线性稳压器:3.3V和5V
- 与MAX22513寄存器组兼容
- 能够以COM1、COM2和COM3数据速率进行通信
- 集成保护功能保证系统稳定性
- V24、C/Q、DI和GND上提供±1.2kV/500Ω浪涌保护
- V24、C/Q、DI和GND上提供反极性保护
- 电源输入热插拔保护(V24)
- 毛刺滤波器有助于提高突发恢复能力
- 可选择驱动器过流配置
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 感性负载快速消磁
- 针对小型设计进行了优化
- 低功耗:2Ω(典型值)C/Q驱动器导通电阻
- 电源电流:1.3mA(典型值)
- 提供两种小巧封装:
- 20引脚WLP (2.5mm x 2.0mm)
- 24引脚TQFN-EP (4mm x 4mm)
在工业应用中,MAX22515低功耗工业收发器可以用作IO-Link器件,或是IO-Link主机收发器。MAX22515采用可选的控制接口(引脚模式或I2C)、两个集成式线性稳压器和集成式浪涌保护,实现可靠通信。该收发器包含一个C/Q输入-输出通道和一个数字输入(DI)通道。
该器件具有灵活的控制接口。引脚控制逻辑输入允许与开关传感器配合使用,后者不使用微控制器。对于使用微控制器的传感器,提供I2C接口实现丰富的配置和诊断功能。此外,集成式振荡器简化了IO-Link器件的时钟生成。
MAX22515具有丰富的集成保护功能,确保能在严苛的工业环境中实现可靠通信。所有IO-Link线路接口引脚(V24、C/Q、DI和GND)都提供反向电压保护、短路保护和热插拔保护,且具有集成式±1.2kV/500Ω浪涌保护。
MAX22515采用小巧的WLP封装(2.5mm x 2.0mm)或24引脚TQFN-EP封装(4mm x 4mm),工作温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- IO-Link传感器和驱动器
- 工业传感器
- IO-Link主机
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX22515ATG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX22515ATG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX22515AWP+ | 20-WLCSP-N/A | ||
MAX22515AWP+T | 20-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max22515的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论