MAX22200

推荐新设计使用

36V、1A八通道集成式串行控制电磁阀和电机驱动器

具有独立半桥控制功能的八通道电磁阀驱动器,可节省50%以上的功耗

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 八个半桥,最高可达+36V
  • 高性能:
    • 低导通电阻:RDS(on):200 mΩ(典型值,TA = +25°C)
    • 每个半桥的连续输出电流可高达1ARMS (TA = +25°C)
    • 电流驱动调节(CDR)
    • 电压驱动调节(VDR)
    • 集成无损电流检测(ICS)
  • 灵活性高:
    • 每个通道的独立可编程HIT和HOLD电流(IHIT,IHOLD
    • 每个通道具有独立的可编程HIT电流时序(tHIT)
    • 支持全桥配置
    • 支持并行模式
  • 高速串行接口(SPI)
    • 5MHz菊花链配置
    • 10MHz无菊花链配置
  • 保护和诊断
    • 过流保护(OCP)
    • 开路负载检测(OL)
    • 柱塞运动检测(DPM)
    • 欠压闭锁(UVLO)
    • 未达到HIT电流(HHF)
    • 热关断T =+145°C(TSD)
    • 用于诊断目的的故障寄存器
  • 高集成度:
    • 32 TQFN 5mm x 5mm封装
MAX22200
36V、1A八通道集成式串行控制电磁阀和电机驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
MAX22216 推荐新设计使用 具有高级诊断功能的四通道智能串行控制电磁阀和电机驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX22200EVKIT

MAX22200评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX22200
  • 可配置为高侧/低侧电磁阀驱动器
  • 可配置为锁存阀或有刷直流电机
  • Windows® XP、7、8、10兼容软件
  • 装配完成且经过测试
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX22200评估套件设计可靠,用于评估MAX22200电磁阀驱动器。MAX22200集成电路(IC)是一款具有电流调节功能的八通道半桥串行控制电磁阀驱动器。该评估套件用于通过MAX32625微控制器和板载USB转SPI接口对MAX22200进行串行控制和故障监控。它包含一个图形用户界面(GUI),用于测试MAX22200 IC的功能,是一个基于PC的完整评估系统。

 

应用

  • 直流有刷电机驱动器
  • 通用低端和高端开关应用
  • 锁存(双稳态)电磁阀驱动器
  • 继电器驱动器
  • 电磁阀、阀门、电磁驱动器

MAX22200EVKIT
MAX22200评估套件

参考电路

MAXREFDES278: IO-Link 8-Channel Solenoid Actuator
MAXREFDES278 参考设计

IO-Link 8通道电磁阀执行器:

特性和优点

  • 符合IEC 61131-9标准
  • TMG TE IO-Link堆栈
  • 兼容IO-Link 1.1版
  • 八通道电磁阀驱动器
MAXREFDES278
IO-Link 8通道电磁阀执行器:

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22200的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览