MAX22514

推荐用于新设计

浪涌保护IO-Link器件收发器,带DC-DC

集成高效DC/DC的低功耗IO-Link收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可配置性和集成度高
    • IO-Link器件和主机应用
    • COM1、COM2和COM3数据速率
    • 集成高效200mA DC-DC降压稳压器
    • 200μA/2mA/5mA电流沉/电流源
    • C/Q接收器可配置为5V TTL
    • 驱动器过载处理能力高度可配置
    • 四个可选驱动器摆率
    • SPI配置和监测
    • 集成温度传感器
    • C/Q驱动器可配置为:PNP、NPN和PP模式
  • 集成保护功能保证系统稳定性
    • 集成±1kV/500Ω浪涌保护
    • 扩频DC-DC
    • 反向极性保护
    • 毛刺滤波器有助于提高突发恢复能力
    • 热插拔保护
  • 针对小型传感器设计进行了优化
    • 内置用于IO-Link通信的精准振荡器
    • 驱动器导通电阻为2.4Ω(典型值),功耗低
    • 1.2MHz DC-DC开关速率
    • 集成3.3V和5V线性稳压器
    • 采用微型WLP (2.5mm x 2.6mm)和TQFN (4mm x 5mm)封装
MAX22514
浪涌保护IO-Link器件收发器,带DC-DC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX22514EVKIT

MAX22514评估套件

特性和优点

  • IO-Link兼容器件收发器
  • I/O和SPI接口端子
  • Arduino® Uno兼容连接器
  • Windows® 10兼容软件
  • 通过USB连接PC
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX22514评估套件(EV套件)由评估板和软件组成。该评估套件是一块装配完成且经过测试的电路板,用于评估集成DC-DC降压稳压器的MAX22514 IO-Link®收发器。该评估套件中附带的Windows®兼容软件提供图形用户界面(GUI),用于测试MAX22514的特性。该评估套件通过USB-A转micro-B电缆连接至PC。

基于Windows的GUI软件可与评估套件一起使用。需要装有Windows®7或更高版本的Windows操作系统才能使用评估该套件软件。

 

应用

  • IO-Link、工业传感器和驱动器器件
  • MAX22514采用SPI接口来进行配置和诊断。高度集成(包括2个线性稳压器、一个DC-DC降压稳压器、集成式浪涌保护、低功耗散热和小型封装)使MAX22514实现优化,能够用于多种不同的工业和IO-Link小型传感器应用中。
  • IO-Link主机收发器:MAX22514能够用于IOLink器件和IO-Link主机应用中。SPI接口用于实现扩展配置和诊断,收发器可以按照COM1、COM2和COM3 IO-Link数据速率运行。MAX22514经过配置,可以在C/Q电路中实现所需的5mA下拉/上拉电流,并生成唤醒脉冲。

MAX22514EVKIT
MAX22514评估套件

参考电路

MAXREFDES278: IO-Link 8-Channel Solenoid Actuator
MAXREFDES278 参考设计

IO-Link 8通道电磁阀执行器:

特性和优点

  • 符合IEC 61131-9标准
  • TMG TE IO-Link堆栈
  • 兼容IO-Link 1.1版
  • 八通道电磁阀驱动器
MAXREFDES278
IO-Link 8通道电磁阀执行器:

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22514的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览