電子テストおよび計測ソリューション
モノのインターネット(IoT)の形成を支援するワイヤレス通信技術、自動運転車、蓄電、AI/ML、およびクラウド接続型センサーが進化していることから、より高速で高精度な計測機能と高集積化の需要が高まっています。ナログ・デバイセズのソリューションは、こうしたアプリケーション向けとなる次世代の電子テストおよび測定システムの基盤を形成し、将来の電子システムの研究開発、検証、展開を可能にします。
各分野のアプリケーションについて: 電子テストおよび計測ソリューション
-
通信試験装置ソリューション
-
データ・アクイジション・ソリューション
-
DCソースと電源ソリューション
-
インピーダンス測定と分析ソリューション
-
オシロスコープとデジタイザソリューション
-
パラメトリック測定ソリューション
-
計測器用電源回路ソリューション
-
高精度測定ソリューション
-
高精度信号アナライザソリューション
-
RF 周波数およびパワー・メータソリューション
-
RF信号アナライザとベクトル・ネットワーク・アナライザソリューション
-
信号発生器(オーディオからRFまで)ソリューション
-
スイッチ・マトリックスソリューション
精度の再定義:計測技術における高精度の頂点
当社の比類なき高精度テクノロジと10年にわたる専門分野での経験により、産業界は計測における最高レベルの精度と効率的な小型化の恩恵を受けています。当社の統合ソリューションと専門家によるシステム設計は、計測および電源ポートフォリオの標準に革命をもたらしています。
ソート・リーダーシップ

ビデオ
3 24, 2025
01:07Analog Devices - Powering the Future

ビデオ
6 18, 2024
00:10FR2 Signal Generation Signal Chain using Apollo MxFE

Technical Articles
10 16, 2023
Implementing Small and Energy Efficient Industrial Field Sensors with IO-Link Technology

Analog Dialogue
7 1, 2023
ノイズ性能、活用法、適用すべき用途について学び、LDOレギュレータを正しく選択する
ウェブキャスト
3 17, 2023
Improving Switch-Mode Power Supplies Using Noise Cancelling Technology

Analog Dialogue
10 1, 2022
プログラマブル・ゲイン機能を備える計装アンプの設計、広帯域/高精度のシグナル・チェーンに対応するには?

ビデオ
9 12, 2022
02:123D Photobooth Enabled by High-Resolution Time Of Flight

ビデオ
9 2, 2022
03:01Fast-Frequency Hopping Using Quad-MxFE Phased Array Platform

ビデオ
9 2, 2022
05:01High Power Switches in SOI: ADRF5144 and ADRF5141

ビデオ
9 2, 2022
06:41RF Agile Software Defined Radio (SDR) Transceivers

ビデオ
9 2, 2022
01:58Vanteon vProtean Multi-Chip Sync using ADI's using ADRV9004

Analog Dialogue
9 1, 2022
低消費電力/高精度のシグナル・チェーンで注意を払うべきタイミング要因【Part 2】
ウェブキャスト
8 23, 2022
Accelerating Design Process and Time-to-Market with Synopsys Saber Models for ADI Components

Analog Dialogue
8 1, 2022
低消費電力/高精度のシグナル・チェーンで注意を払うべきタイミング要因【Part 1】

ビデオ
7 19, 2022
ADG7421F:低電圧で動作するデュアルSPSTスイッチ、オン抵抗は12Ωで故障検出/保護機能を内蔵

Analog Dialogue
7 1, 2022
高性能の降圧コンバータICにより、電流ループのトランスミッタで生じる電力不足を解消する

ビデオ
6 15, 2022
高精度、狭帯域幅のシグナル・チェーン向けソリューション

ビデオ
5 25, 2022
01:01CN0534:5.8GHzに対応するUSB駆動のRFレシーバー、GaAsベースのLNAや出力電力保護機能を搭載

Analog Dialogue
5 6, 2022
新たなMEMSスイッチ製品で、ATEによるテストの合理化とスループットの向上を図る

ビデオ
3 23, 2022
02:09Precision Narrow Bandwidth Signal Chain Solutions

ビデオ
3 21, 2022
01:02:01Enabling Seamless Connectivity with 10BASE-T1L SPE Ethernet

Analog Dialogue
3 1, 2022
消費電力と性能がスケーラブルなトランシーバーIC、ミッション・クリティカルな通信を強力にサポート

ビデオ
1 24, 2022
01:01CN0534: USB Powered 5.8 GHz RF LNA w/ Output Power Protection

Analog Dialogue
1 1, 2022
PMBus対応のデジタル・パワー・システム・マネージャによる電流検出【Part 2】

ビデオ
12 14, 2021
01:03ADG7421F - Low Voltage Fault Protection and Detection, 12 Ω RON, Dual SPST
ウェブキャスト
12 9, 2021
Bullseye! Transforming the Precision Narrow Bandwidth Design Journey

Analog Dialogue
12 1, 2021
PMBus対応のデジタル・パワー・システム・マネージャによる電流検出【Part 1】
ウェブキャスト
11 29, 2021
USB 2.0 high speed isolated robustly with 2nd Generation USB isolators

Analog Dialogue
6 4, 2021
地震学やエネルギー探査に最適な低ノイズ/低消費電力のDAQソリューション
ウェブキャスト
5 27, 2021
Signal Chain Filtering: Beginning with the Basics
ウェブキャスト
4 15, 2021
Multi-Channel System Improvements Using Hardened DSP in Digitizer ICs
ウェブキャスト
3 9, 2021
The Road to an All EV Future: Enabling Test & Measurement Solutions for Electric Vehicles
ウェブキャスト
3 5, 2021
Agile SDR Transceivers, KHz to 40MHz BW with Advanced System Features
Technical Articles
3 1, 2021
新たなアーキテクチャを備える計装アンプ、ゲインのプログラム機能を高い柔軟性で実現可能
ウェブキャスト
2 19, 2021
An Introduction to 5G Open Ran Architecture (ORAN), Solutions and ADI’s Newest Transceiver

Analog Dialogue
1 8, 2021
マルチオクターブに対応する広帯域デジタル・レシーバー、そのSFDRについて考慮すべき事柄

ビデオ
12 7, 2020
AnalogMax-DAQファミリは簡単に試作できます

Analog Dialogue
12 1, 2020
インターリーブ型の反転チャージ・ポンプ【Part 2】実装例と評価結果
ウェブキャスト
11 23, 2020
Short Circuit Protection for SiC with Isolated Gate Drivers
Technical Articles
11 1, 2020
µModuleデータ・アクイジション・ソリューションは、広範な高精度アプリケーションに関する技術的課題の解決を容易にします

ビデオ
10 27, 2020
03:24AnalogMax-DAQ Family Enables Rapid Prototyping
ウェブキャスト
10 19, 2020
How to Address Challenging Blocking Scenarios for Mission Critical Communications

ビデオ
10 9, 2020
ADA4254 ゼロドリフト、高電圧、低消費電力、プログラマブル・ゲイン計装アンプ
Technical Articles
10 1, 2020
マルチチップ同期機能を活用し、広帯域対応のDAC/ADCをデタミニスティックな位相で起動する
ウェブキャスト
9 25, 2020
YOU DRINK WHAT?!? Water Quality Analysis for Environmental Measurement

ビデオ
8 20, 2020
04:52ADF4401A: 10fs Jitter, DC to 8GHz Translation Loop
ウェブキャスト
6 22, 2020
Instrumentation Grade mmWave Signal Chains

ビデオ
5 18, 2020
01:20Got EMI? Fix It with the Latest ADI isoPower + Isolated Data

ビデオ
5 6, 2020
01:00Zero Drift, High Voltage, Low Power, Programmable Gain In Amp

ビデオ
1 22, 2020
02:47Test, Build & Harness the 5G Future
- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
ファイルおよびダウンロード
AN-106: A Collection of Amp Applications
1094 kB
AN-849: オペアンプのコンパレータとしての使用
362 kB
AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響
359 kB
Understanding Advanced Processor Features Promotes Efficient Coding
432 kB
AN-1359: 単電源システムで高精度の AD5761R バイポーラ DAC を採用するために ADP5070 を使用した低ノイズで両電源のソリューション
0.99 M
AN-1387: 入力過電圧保護オペ・アンプ ADA4177 ファミリー採用時の設計上の考慮事項
172.94 K
MT-230: Noise Considerations in High Speed Converter Signal Chains
255 kB
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps
66 kB
MT-033: 電圧帰還型オペアンプのゲインと帯域幅
0
MT-076: Differential Driver Analysis
95 kB
MT-073: High Speed Variable Gain Amplifiers
177 kB
MT-075: 高速 ADC 向け差動ドライバの基礎と応用
0
MT-013: Evaluating High Speed DAC Performance
175 kB
MT-019: DAC Interface Fundamentals
345 kB
MT-003: Understand SINAD, ENOB, SNR, THD, THD + N, and SFDR so You Don't Get Lost in the Noise Floor
92 kB
MT-005: Noise Power Ratio (NPR) - A 65-Year Old Telephone System Specification Finds New Life in Modern Wireless Applications
213 kB
MT-016: Basic DAC Architectures III: Segmented DACs
79 kB
ZIP
ADRF5250 S-Parameters
1.35 M
AD9208: 14 ビット、3 GSPS の JESD204B 対応デュアル A/D コンバータ データシート
1.8 M
ZIP
AD9208 S-Parameters
2 M
ZIP
AD9208 Delphi Model
1.25 K
ZIP
ADAQ798x Evaluation Software
274.22 M
Assembly
345.19 K
XLSX
Bill of Materials
22.93 K
Layout
949.91 K
Schematic
313.98 K
IBS
ADAQ7980/ADAQ7988 IBIS Model
297.53 K
ADSY1100 Brochure
2.26 M
UG-893: Evaluating the 8-Lead MSOP Devices in the Switch/Mux Portfolio
270.55 K
ZIP
AD5370/AD5371/AD5372/AD5373 Evaluation Software
5.4 M
AN-577: Layout and Grounding Recommendations for Touch Screen Digitizers
52 kB
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
AN-1380: 故障保護スイッチ用のセカンダリ故障時電源の生成
452.65 K
Silent Switcher Technology
1.74 M
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
さらに表示