banner background image

パラメトリック測定ソリューション

電子機器、半導体、電気化学電池、および各種材料の電気特性の特性評価とテストを行うために、研究開発ラボや自動テスト装置で、パラメトリック測定器が採用されています。それらの測定器では、電圧または電流を印加しながら、電圧と電流を同時に正確に測定することができます。

 

価値と利点

このクラスの機器のスループット条件と精度条件を満たすため、アナログ・デバイセズのポートフォリオでは、高密度システム用のパラメトリック測定ユニット(PMU)、市場最速の高精度D/AおよびA/Dコンバータ、定電圧および定電流リニア・コントローラ、低レベル測定用の高性能アンプ、低ノイズ・スイッチング電源コントローラ、および政府機関認定のデジタル・アイソレータを提供しています。


当社の幅広い製品群により、設計者はあらゆる性能レベルで精度、速度、密度を最適化できます。

thumbsupImg Benefits

精度、速度、密度を最適化

thumbsupImg Benefits

市場最速の高精度D/AおよびA/Dコンバータを採用

thumbsupImg Benefits

スループットと精度の条件に適合

carousel title icon

ソリューション・リソース

ハードウェア製品

さらに表示

Arrow image

シグナル・チェーン

(1)

以下の図の各ブロックをクリックしてください。

リファレンス・デザイン

buy sample product image
CN0200
18 ビット、リニア、低ノイズ、高精度バイポーラ±10 V DC 電圧源

※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

さらに表示

Arrow image

設計ツール

windows
LTpowerCAD®とLTpowerPlanner®
Arrow image

エンド・アプリケーション向けに部品の推奨値や性能予測を提供して、電源設計を容易にします。

redirectbutton

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ