banner background image

スイッチ・マトリックスソリューション

一般に、スイッチ・マトリックス・システムは、行と列の接続が自由に行えるため、様々な測定器とテスト対象デバイスの間でやり取りされる複数の信号のルーティングに最適で、中密度から高密度の複数チャンネルのスイッチングに使用されます。

 

価値と利点

アナログ・デバイセズのスイッチ技術は、ソリッドステートとMEMSの両方のソリューションを提供し、標準の表面実装省スペース・パッケージでDCからRFまでのスイッチングに対応します。当社のポートフォリオは、高度な設計技術、堅牢なシリコン・プロセス、革新的なパッケージング、包括的な認定およびテストを特徴としています。

これらの技術により、高密度スイッチング・アプリケーションにおいて、高性能、高信頼性、小型フットプリント、低消費電力が要求される製品を開発できます。

thumbsupImg Benefits

高度な設計技術と革新的なパッケージング

thumbsupImg Benefits

高信頼性と小型化を実現

thumbsupImg Benefits

包括的な認定とテストを提供

carousel title icon

ソリューション・リソース

ハードウェア製品

さらに表示

Arrow image

設計ツール

windows
LTpowerCAD®とLTpowerPlanner®
Arrow image

エンド・アプリケーション向けに部品の推奨値や性能予測を提供して、電源設計を容易にします。

redirectbutton