banner background image

オシロスコープとデジタイザソリューション

デジタル・オシロスコープおよびデジタイザは、トラブルシューティング、試験、開発に広く使用される計測器です。これらを使用して、時間領域信号特性の分析が行われます。高インピーダンス、FET入力アンプ、可変ゲイン・アンプ、ADCドライバ、ADC、クロック分配、トリガ回路向け高速コンパレータ、電源ツリー・ソリューション、および組み込みプロセッサを揃えた、アナログ・デバイセズのポートフォリオ。最新機器にはかつてないほど多くの機能と分析オプションを搭載しており、最先端のデジタル・オシロスコープの設計を可能にしています。

 

価値と利点

当社の高精度、高速ADC、ハイ・インピーダンス入力アンプ、ドライバ・アンプ、クロック分配、高速コンパレータ、電源ソリューションは、ポータブル・オシロスコープから性能重視のベンチトップ・オシロスコープまで、幅広いオシロスコープ設計を可能にします。

thumbsupImg Benefits

高精度から高速、電源に至るまで、幅広い技術ポートフォリオで多様な時間領域の条件に対応

thumbsupImg Benefits

高度に統合化された電源モジュールにより、消費電力とスペースの削減に貢献

thumbsupImg Benefits

高サンプリング・レートADCにより広帯域幅を実現

carousel title icon

ソリューション・リソース

ハードウェア製品

buy sample product image
AD5664R
nanoDAC®:16ビットD/Aコンバータ、クワッド、に5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス、MSOPパッケージ

さらに表示

Arrow image

シグナル・チェーン

(1)

以下の図の各ブロックをクリックしてください。

設計ツール

windows
LTpowerCAD®とLTpowerPlanner®
Arrow image

エンド・アプリケーション向けに部品の推奨値や性能予測を提供して、電源設計を容易にします。

redirectbutton

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ