banner background image

データ・アクイジション・ソリューション

データ・アクイジション・システムは、リアルタイム処理、ハードウェア・イン・ザ・ループ・シミュレーション、自動試験、およびデータ・ロギング用の電子機器やセンサーによって生成される信号を正確にキャプチャします。

 

価値と利点

アナログ・デバイセズはデータ変換/信号処理製品の世界トップ企業であり、各種の形状およびセンサー・インターフェース向けに広範なデータ・アクイジション・システム・ソリューションを提供しています。その中には、高精度シグナル・アクイジション用高分解能シグマ・デルタおよび逐次比較型ADC、波形デジタイザでの使用に適した高速パイプライン型A/Dコンバータ、アナログ出力/信号生成用の高精度DACとダイレクト・デジタル・シンセサイザが含まれます。また、高性能信号コンディショニングおよびADC駆動用の高速高精度アンプや、堅牢な高チャンネル数システム用のフォルト保護スイッチも提供しています。

thumbsupImg Benefits

高精度シグナル・アクイジションを実現

thumbsupImg Benefits

高性能信号合成および出力駆動を実現

thumbsupImg Benefits

フォルト保護スイッチ、チャンネル・プロテクタ、およびデジタル絶縁により堅牢性を強化

carousel title icon

ソリューション・リソース

ハードウェア製品

buy sample product image
AD5686R
D/Aコンバータ、16ビット、クワッド、2ppm/℃のリファレンス内蔵、SPIインターフェース、nanoDAC+™

さらに表示

Arrow image

シグナル・チェーン

(1)

以下の図の各ブロックをクリックしてください。

リファレンス・デザイン

buy sample product image
CN0560

高精度・広帯域幅の電流測定シグナル・チェーン

※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

buy sample product image
CN0269
18 ビット、1.33MSPS、16 チャンネルデータ・アクイジション・システム※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
buy sample product image
CN0354

冷接点補償機能付きの低消費電力マルチチャンネル熱電対測定システム

※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

buy sample product image
CN0200
18 ビット、リニア、低ノイズ、高精度バイポーラ±10 V DC 電圧源

※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

buy sample product image
CN0180

工業向けレベルの信号に対する、高精度・単電源・差動ADCのドライバ回路

※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

buy sample product image
CN0391
フレキシブル、低消費電力、4 チャンネル熱電対システムと
Arduino 互換のデジタル・インターフェース
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
buy sample product image
CN0385

工業用シングル・エンドおよび差動信号対応 PGIA 付き
絶縁型マルチチャンネル・データ・アクイジション・システム

※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

buy sample product image
CN0393
バンク絶縁型 2 チャンネル 16 ビット 500 kSPS同時サンプリングを特長とする集積化されたデータ・アクイジション・サブシステム
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料ご覧ください。

さらに表示

Arrow image

設計ツール

windows
LTpowerCAD®とLTpowerPlanner®
Arrow image

エンド・アプリケーション向けに部品の推奨値や性能予測を提供して、電源設計を容易にします。

redirectbutton

ファイルおよびダウンロード

icon for the pdf

PDF

0.99 M

icon for the pdf

pdf

954 kB

icon for the pdf

pdf

597 kB

icon for the pdf

pdf

95 kB

icon for the pdf

pdf

358 kB

icon for the pdf

pdf

0

icon for the pdf

pdf

289 kB

icon for the pdf

pdf

3799 kB

icon for the pdf

PDF

1.11 M

icon for the pdf

PDF

1.81 M

icon for the pdf

PDF

5.88 M

icon for the pdf

ZIP

274.22 M

icon for the pdf

PDF

345.19 K

icon for the pdf

XLSX

22.93 K

icon for the pdf

PDF

949.91 K

icon for the pdf

PDF

313.98 K

icon for the pdf

IBS

297.53 K

icon for the pdf

PDF

1.03 M

icon for the pdf

PDF

3.68 M

icon for the pdf

PDF

2.17 M

icon for the pdf

PDF

1.54 M

icon for the pdf

PDF

2.09 M

icon for the pdf

PDF

4.94 M

さらに表示

Arrow image

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ