製品概要

製品概要

デモ回路2899Aは、入力電圧範囲が13V~28V、最大2.5Aの12V出力が2つの、LTM4655を備えたデュアル反転DC/DCコンバータです。LTM4655は、EN55022B準拠の40V、デュアル4A、シングル8A降圧、または50W反転DC/DC μModule®レギュレータです。

DC2899Aでは、両方のチャンネルのスイッチング周波数が1.2MHzに設定されています。過負荷または短絡状態により出力電圧が十分に崩壊した場合、内部発振器はプログラムされたLTM4655スイッチング周波数の1/5までフォールド・バックし、電源スイッチを損傷から保護します。

このボードは主に、次のような特徴を備えています。

  • スペクトラム拡散オプション用のSSFMジャンパ
  • 外部同期用のCLKIN入力
  • 各出力に対するPGOOD信号

2つのチャンネルを並列化して出力電流を増やすこともできます。2つの出力を並列化するためのボードのセットアップの詳細については、データシートを参照してください。

LTM4655のデータシートには、デバイスとその動作およびアプリケーションの詳細が記載されています。DC2899Aを使用または変更する前には必ず、デモ・マニュアルと併せてデータシートを参照してください。