バッテリの組み立ておよびテスト
電気自動車(EV)の需要は増え続けており、それに伴いバッテリの需要も増大しています。しかし、バッテリの製造には時間がかかるため、供給面のボトルネックとなっています。また、コスト面の負荷も高く、EVのコストの最大40%にも達します。バッテリの仕上げ段階(組み立て&テスト)は特に厄介で、バッテリのコストの20%も占めています。
バッテリ・メーカーや計測器業者にとっては、EV製造の規模と効率を上げることがEV市場でチャンスを掴む鍵となります。
バッテリ・イノベーションの推進:EV生産における精度と効率
アナログ・デバイセズは、バッテリの組み立てとテストにおける精度の基準を確立しました。これは、バッテリの品質と安全性の確保において非常に重要です。アナログ・デバイセズでは継続的に研究を行っており、メーカーがバッテリの製造効率を高め工場出荷量を増やしながら高精度も実現できる新製品、リファレンス設計、統合化されたソリューションが生まれています。これらを利用することでバッテリの組み立てとテストの規模が拡大し、貴社のお客様のEV生産量増大につながることでしょう。
ソート・リーダーシップ
ファイルおよびダウンロード
A Better Solution for Battery Formation and Testing
1.03 M
MT-093: Thermal Design Basics
249 kB
MT-016: Basic DAC Architectures III: Segmented DACs
79 kB
ADuM4146 Isolated SiC Gate Brochure
1.31 M
AN139 - 電源レイアウトとEMI
2.00M
信頼できる電源:バッテリ駆動に適した高効率のソリューションを実現する
10.38 M