科学実験室の装置と自動化ソリューション
実験室を円滑に運営するには、信頼性の高い日常的なツール、正確な調整、ワークフローのボトルネックを軽減する処理能力の向上が必要です。アナログ・デバイセズの高精度測定シグナル・チェーンにおけるリーダーシップと使いやすいモーション・コントロール・ソリューションにより、基本的な実験ツールの設計において精度、信頼性、スピードの向上を実現します。
各分野のアプリケーションについて: 科学実験室の装置と自動化ソリューション
高精度と簡素化により生産性と処理能力を向上
当社のソリューションは、精度とスピードを兼ね備えています。変換と制御を高速化すると同時に、実装が容易なビルディング・ブロックおよび完全に統合化されたソリューションにより、迅速な開発スケジュールを支援します。超高分解能シグナル・チェーンから簡素化された高度なモーション・コントロールに至るまで、設計例と迅速な設計ツールを提供します。
ファイルおよびダウンロード
アプリケーション・ノート
AN-1387: 入力過電圧保護オペ・アンプ ADA4177 ファミリー採用時の設計上の考慮事項
172.94 K
AN-601: Minimizing Power Consumption of iMEMS® Accelerometers
546.61 K
zip
AN-645 Files (uC014)
346 kB
AN-645: Interfacing an HD44780 Character LCD to a MicroConverter® (uC014)
97 kB
AN-608: Input Buffers on Sigma-Delta ADCs
284 kB
zip
AN-908 Companion Code
45 kB
AN-908: HD44780採用の文字LCDとADuC702xとのインターフェース
266 kB
AN-856: センサ・ボタンを使用するAD7142アプリケーション
154 kB
AN-847: AD5933を使用した接地インピーダンス・プロファイルの測定
1091 kB
AN-829: AD7142の環境補償機能:容量センサーに及ぼす温度と湿度の影響
221 kB
AN-766: Using the Noise Reduction Feature on the AD7877
409 kB
AN-683: AC 励起による歪みゲージ測定
122 kB
AN-609: Σ-Δ ADCのチョッピング
182 kB
AN-738: Using the AD7877 Touch Screen Controller and the Intel PXA250 Processor Under Windows CE.NET
60 kB
ブック & eBook
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
製品選択ガイド
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
ソリューション・カタログ
Silent Switcher Technology
1.74 M
チュートリアル
MT-040: Op Amp Input Impedance
45 kB
MT-066: In-Amp Bridge Circuit Error Budget Analysis
35 kB
MT-061: Instrumentation Amplifier (In-Amp) Basics
125 kB
MT-016: Basic DAC Architectures III: Segmented DACs
79 kB
MT-074: 高精度 A/D コンバータ用の差動ドライバ
358 kB
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}