アビオニクス・システム
アナログ・デバイセズは、誘導、航法、飛行制御、データ・アクイジション、配電、エンジン制御、モータ制御システムにおける次の革新を強化する、広範なアビオニクス・ソリューションを提供しています。アナログ・デバイセズのポートフォリオには、高精度データ・コンバータ、アンプ、測定、RF/マイクロ波、およびMEMS製品が含まれています。アナログ・デバイセズのビームフォーマとT/RモジュールはAESA気象レーダーに使用でき、電源とBMSの幅広いポートフォリオは業界最先端のeVTOL BMSや電源ソリューションを提供します。
各分野のアプリケーションについて: アビオニクス・システム
アビオニクス・ソリューション・パートナー
高性能電源、高度なソフトウェア無線技術、RF/ビット変換、最先端の絶縁、低ノイズ精度などの包括的なソリューションにより、当社はアビオニクス・ソリューションのパートナーとして高く評価されています。ADIの専門家チームは、お客様が直面する技術、エンド・アプリケーション、集積化の課題を深く理解しています。
アビオニクス・ソリューション、部品、および機能
各エリアを選択して詳細をご覧ください。

音声、データ、航空管制、テレメトリなどの航空機間、地上、衛星間の通信。

政府用パンフレット
アナログ・デバイセズは信頼に足るテクノロジー・パートナーとして、防衛のイノベーションに対応する包括的なソリューションおよび機能を提供しています。

最近のリリース:ADIS16545/7
高精度計測器、安定化、アビオニクス・アプリケーション向けのタクティカル・グレード、6自由度慣性センサーについての詳細はこちらをご覧ください。

最近のリリース:ADAR4001
新しい2GHz~18GHz、シングル・ビーム/4チャンネル、広帯域受信実時間遅延ユニットをご覧ください。
ソート・リーダーシップ
ファイルおよびダウンロード
Government Brochure - ADI Solutions Go Beyond Semiconductor Components
2.27 M
航空宇宙&防衛カタログ
4.84 M
IMU Evaluation Software: Problems, Solutions and Updates
ZIP
IMU Evaluation Software for the EVAL-ADISx Platforms
671.63 K
Solutions for Rapid Prototyping Brochure
595.11 K
ADIS16490 / ADIS16495 / ADIS16497: Tactical Grade Inertial Measurement Unit (IMU) with Industry's Lowest SWaP+C
364.41 K