自動試験装置
アナログ・デバイセズでは、高性能でコスト効率に優れたソリューションが要求される量産ICテスト・アプリケーション向けに、最先端の統合化ピン・エレクトロニクス(PE)、デバイス電源(DPS)、およびパラメトリック測定ユニット(PMU)を提供しています。これらのATEアプリケーション専用製品は、MEMSスイッチから高性能コンバータ、RFトランシーバーに至る幅広い標準製品ポートフォリオとともに、デジタルSoC試験、メモリおよびウエハ試験、RFおよびミリ波試験、高電圧デバイス試験、システム・レベル試験など、あらゆる半導体試験カテゴリに独自のソリューションを提供します。
DPS、PMU、ピン・ドライバに関するインタラクティブなパラメトリック検索テーブルを使用して、様々な製品を比較してください。
ATEリーダーシップ:トップクラスのRFとパワーの高精度技術
高速コンバータ、広いRFレンジ、Power by Linear™スイートを統合したプレシジョン・テクノロジ・ソリューションにより、設計を強化します。この総合的なアプローチにより、迅速なプロトタイピング、システム・レベルのイノベーション、比類のない製品性能を実現します。
この件に関連するソート・リーダーシップ

Analog Dialogue
4 9, 2025
An Accurate Active Voltage Positioning Control Reduces up to 50% Output Capacitance for μModule Regulators

ビデオ
3 24, 2025
01:07Analog Devices - Powering the Future

ビデオ
2 10, 2025
04:58ADMX3001, Digital Controlled High Voltage SMU

ビデオ
9 27, 2024
01:41Unlock GaN’s benefits with ADI's Half-Bridge GaN FET Gate Driver

ビデオ
9 17, 2024
01:29AD4080 20-bit 40 MSPS Precision SAR ADC

ビデオ
9 13, 2024
01:33ADI's High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter

ビデオ
8 30, 2024
02:11Robust Power Management Solutions from Analog Devices

ビデオ
8 28, 2024
05:36Power Rails You Can Trust

ビデオ
7 15, 2024
01:22MAX96724 GMSL2 6Gbps Quad Deserializer

ビデオ
6 26, 2024
00:10Motor Control: High-Speed Precision Current Sensing

ビデオ
6 18, 2024
00:10Silent Switcher 3 Technology

ビデオ
3 13, 2024
02:54AD8460: 110 V High Voltage, 1 A High Current, Arbitrary Waveform Generator with Integrated 14-Bit High Speed DAC

Analog Dialogue
12 6, 2023
「高精度シグナル・チェーンµModuleソリューション」により、設計の簡素化/性能の向上/開発時間の短縮が可能に

ビデオ
11 21, 2023
ADMX2001:高精度インピーダンス・アナライザ測定モジュール

ビデオ
10 30, 2023
ADA4510:ノイズが小さく入力バイアス電流が少ない高精度のオペアンプ

ビデオ
10 30, 2023
ADMX2001:精密阻抗分析仪测量模块

ビデオ
10 13, 2023
AD8410AおよびAD8411A:高電圧、広帯域、優れたダイナミック・レンジをもつ電流センスアンプ

ビデオ
9 27, 2023
02:31ADMX2001, Precision Impedance Analyzer Measurement Module

ビデオ
8 7, 2023
02:14ADA4510 : Precision Op Amps, Low Noise, Low Input Bias Current

ビデオ
8 2, 2023
02:01AD8410A and AD8411A: High Voltage, High Bandwidth, Superior Dynamic CSAs

ビデオ
7 19, 2023
05:47Getting Started with ADI Apollo MxFE™ AD9084

ビデオ
7 19, 2023
06:54ADI Apollo MxFE™ AD9084 Standalone API
Technical Articles
7 14, 2023
超音波送信サブシステムのプロトタイピング、オープンソースの評価用プラットフォームを活用する

ビデオ
7 6, 2023
低遅延の試験および計測キット - ハードウェア・イン・ザ・ループ(HiL)

ビデオ
7 4, 2023
電力の最適化を可能にする産業用バッテリ向けのソリューション

Analog Dialogue
7 1, 2023
ノイズ性能、活用法、適用すべき用途について学び、LDOレギュレータを正しく選択する

ビデオ
6 29, 2023
02:08Apollo MxFE™: 4T4R 14 GSPS/28 GSPS Integrated ADC Balun

ビデオ
6 29, 2023
02:03Apollo MxFETM: 4T4R 20 GSPS/20 GSPS IC + Attach Ecosystem

ビデオ
6 29, 2023
02:15Small Form Factor, 20GHz, 8-port Vector Network Analyzer

ビデオ
5 22, 2023
01:26Optimize Power with Industrial Battery Solutions From ADI
ウェブキャスト
3 17, 2023
Improving Switch-Mode Power Supplies Using Noise Cancelling Technology

ビデオ
2 21, 2023
ロボティクスの設計を簡素化する高精度のシグナル・チェーン

ビデオ
12 20, 2022
高精度、低消費電力測定装置設計に伴う課題を解決する

ビデオ
12 19, 2022
AD4130-8:PGAとFIFOを内蔵する24ビット/32μAのΣΔ ADC

ビデオ
12 16, 2022
デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えるクワッド出力のμModuleレギュレータ

ビデオ
12 16, 2022
高精度、低消費電力のシグナル・チェーンによるシステム設計の加速

ビデオ
11 15, 2022
00:58Design Precision Robotics with Ease Using ADI's Signal Chains

ビデオ
10 31, 2022
03:03Low Latency Test and Measurement Kit – Hardware in the Loop
ビデオ
10 3, 2022
01:02MAX25240/39: HV Low Iq 6A/4A Buck-Boost Converter 400kHz/2.1MHz

Analog Dialogue
10 1, 2022
プログラマブル・ゲイン機能を備える計装アンプの設計、広帯域/高精度のシグナル・チェーンに対応するには?

ビデオ
9 28, 2022
CN0548:高電圧/大電流に対応可能な絶縁型の測定モジュール

ビデオ
9 19, 2022
01:02AD4130-8: 32 μA, 24 - Bit Sigma-Delta ADC with Integrated PGA and FIFO

ビデオ
9 19, 2022
01:01Quad Output μModule Regulator w Digital Power System Mgmt

ビデオ
9 15, 2022
27:47Solving Low Power Precision Measurement Design Challenges

ビデオ
9 2, 2022
05:01High Power Switches in SOI: ADRF5144 and ADRF5141
Technical Articles
9 1, 2022
ADCを利用する高精度の計測を低消費電力で実現する方法

ビデオ
GaNの能力を最大限に引き出すゲート・ドライバ、ハーフ・ブリッジに対応するGaN FET専用品

ビデオ
AD4080:20ビット、40MSPS、高精度のSAR ADC

ビデオ
アナログ・デバイセズの降圧DC/DCコンバータ、同期整流方式によって高い効率を実現

ビデオ
MAX96724:GMSL2™ に対応するクワッドデシリアライザ、データ伝送速度は6Gbps
- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
ファイルおよびダウンロード
Silent Switcher Technology
1.74 M
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
ADuM4146 Isolated SiC Gate Brochure
1.31 M
EVAL-ADRF5717: Evaluation of the ADRF5717 Silicon Digital Attenuator, 2-Bit, 1 MHz to 30 GHz
1.1 M
信頼できる電源:バッテリ駆動に適した高効率のソリューションを実現する
10.38 M
Industrial Battery Chargers Overview
2.09 M
さらに表示
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}