ADR280

製造中

1.20V電圧リファレンス、ローノイズ、低消費電力、高PSRR、高精度

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高精度出力:1.2V
  • 優れたライン安定性:2ppm/V(typ)
  • 電源リップル除去特性:-80dB@220Hz
  • 超低供給電流:16μA(max)
  • 温度係数:40ppm/℃(max)
  • 低ノイズ:12.5nV/√Hz(typ)
  • 動作電源範囲:2.4V~5.5V
  • パッケージ:小型3ピンSOT-23とSC70
ADR280
1.20V電圧リファレンス、ローノイズ、低消費電力、高PSRR、高精度
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
LT3040 新規設計に推奨 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
AD-FMCADC7-EBZ

ADL5567 & AD9625 Analog Signal Chain Evaluation and ADF4355-2 Wideband Synthesizer with VCO

機能と利点

  • Single channel of 2.5 GSPS conversion utilizing JESD204B high speed serial interface
  • Driver amplifier interface with 20dB voltage gain adjustment
  • On-board PLL and VCO setup for clocking or external clocking
  • True DC coupled input and analog input frontend to the ADC, BW = DC to 1.8GHz
  • 製品詳細

    The AD-FMCADC7-EBZ is a single channel high speed data acquisition board featuring the AD9625 12bit, ADC sampling at 2500 MSPS and a ADL5567 low distortion, 4.8 GHz, differential amplifier driving the converter. The FMC form factor supports the JESD204B high speed serial interface. All clocking is supported using the on-board ADF4355-2 wideband PLL with VCO. This product is designed for sampling wide bandwidth analog signals from DC to 1.8GHz. The combination of wide input bandwidth, high sampling rate, and excellent linearity of the AD9625 is ideally suited for spectrum analyzers, data acquisition systems, and a wide assortment of military electronics applications.


    The board meets most of the FMC specifications in terms of mechanical size, mounting hole locations, and more. Although this board does meet most of the FMC specifications, it’s not meant as a commercial off the shelf (COTS) board. If you want a commercial, ready to integrate product, please refer to one of the many FMC manufacturers and the FMC specification (ANSI/VITA 57.1).


    This board is targeted to use the ADI reference designs that work with Xilinx development systems. ADI provides complete source (HDL and software) to re-create those projects (minus the IP provided by the FPGA vendors, which we use), but may not provide enough info to port this to your custom platform.


    The design of the board is specifically tailored to allow for true DC coupling on the analog input of the amplifier throughout the signal chain to the converter. Yielding the widest spectrum possible for the AD-FMCADC7-EBZ.


    The reference design includes the device data capture via the JESD204B serial interface and the SPI interface. The samples are written to the external DDR-DRAM. It allows programming the device and monitoring it’s internal registers via SPI.

    AD-FMCADC7-EBZ
    ADL5567 & AD9625 Analog Signal Chain Evaluation and ADF4355-2 Wideband Synthesizer with VCO

    リファレンス・デザイン

    CN0145 Circuits from the Lab®

    ADuC7060/ADuC7061高精度アナログ・マイクロコントローラを使用した4mA~20mAループ駆動温度モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

    機能と利点

    • 温度モニタリング・ソリューション
    • 4mA~20mA コントローラ付きインターフェース
    • 統合プロセッサ付き24 ビット高精度コンバータ
    CN0145
    ADuC7060/ADuC7061高精度アナログ・マイクロコントローラを使用した4mA~20mAループ駆動温度モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

    最新のディスカッション