MX674A

製造中

業界標準、完全12ビットADC

製品モデル
7
1Ku当たりの価格
最低価格:$33.18
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Complete ADC with Reference and Clock
  • 12-Bit Resolution and Linearity
  • No Missing Codes Over Temperature
  • 150mW Power Dissipation
  • 8µs (MAX174), 15µs (MX674A), and 25µs (MX574A) Max Conversion Times
  • Precision Low TC Reference: 10ppm/°C
  • Monolithic BiCMOS Construction
  • 150ns Maximum Data Access Time
MX674A
業界標準、完全12ビットADC
MAX174、MX574A、MX674A:ファンクションダイアグラム
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
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 8
MAX167 最終販売 CMOS、5V入力、100ksps、12ビットADC、トラック/ホールド & リファレンス内蔵
MAX190 製造中 75ksps、5V、12ビットADC、トラック/ホールド&リファレンス内蔵
MAX178 製造中 キャリブレート、12ビットADC、トラック/ホールド & リファレンス内蔵
MX7578 製造中 キャリブレート、12ビットADC
MAX172 製造中 CMOS、10µs、12ビットADC
MAX183 製造中 3µs、12ビットADC
MX574A 製造中 業界標準、完全12ビットADC
MAX122 製造中 500ksps、サンプリング、12ビットADC、トラック/ホールドおよびリファレンス内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

mx674aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品