MAX178
製造中キャリブレート、12ビットADC、トラック/ホールド & リファレンス内蔵
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$27.20
Viewing:
製品の詳細
- Continuous Transparent Calibration of Offset and Gain
- True 12-Bit Performance without Adjustments
- T/H Front End and Internal Reference
- DC and Dynamically Specified
- Zero Error Typically <100μV
- Standard Microprocessor Interface
- 24-Pin DIP and Wide SO Packages
アプリケーション
- オーディオおよび通信処理
- デジタル信号処理
- 高精度プロセス制御
- 高速データ収集
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX178ACNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX178AEWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX178AEWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX178BCNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX178BEWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX178BEWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。