MX574A
製造中業界標準、完全12ビットADC
- 製品モデル
- 17
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$23.20
Viewing:
製品の詳細
- Complete ADC with Reference and Clock
- 12-Bit Resolution and Linearity
- No Missing Codes Over Temperature
- 150mW Power Dissipation
- 8µs (MAX174), 15µs (MX674A), and 25µs (MX574A) Max Conversion Times
- Precision Low TC Reference: 10ppm/°C
- Monolithic BiCMOS Construction
- 150ns Maximum Data Access Time
アプリケーション
- デジタル信号処理
- 電子機械システム
- 高精度プロセス制御
- 高速データ収集
ドキュメント
データシート 3
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MX574AJCWI+ | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
MX574AJEPI+ | 28-PDIP-600_MIL | ||
MX574AJEWI+ | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
MX574AJEWI+T | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
MX574AJEWI/GG8 | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX574AJN+ | 28-PDIP-600_MIL | ||
MX574AJP+ | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
MX574AJP+T | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
MX574AKCWI+ | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
MX574AKEPI+ | 28-PDIP-600_MIL | ||
MX574AKEQI+ | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
MX574AKEWI+ | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
MX574AKEWI+T | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
MX574AKN+ | 28-PDIP-600_MIL | ||
MX574AKP+ | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
MX574ALEPI+ | 28-PDIP-600_MIL | ||
MX574ALEWI+ | 28-SOIC_W-300_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 7 | ||
MAX167 | 最終販売 | CMOS、5V入力、100ksps、12ビットADC、トラック/ホールド & リファレンス内蔵 |
MAX190 | 製造中 | 75ksps、5V、12ビットADC、トラック/ホールド&リファレンス内蔵 |
MAX178 | 製造中 | キャリブレート、12ビットADC、トラック/ホールド & リファレンス内蔵 |
MX7578 | 製造中 | キャリブレート、12ビットADC |
MAX172 | 製造中 | CMOS、10µs、12ビットADC |
MAX183 | 製造中 | 3µs、12ビットADC |
MAX122 | 製造中 | 500ksps、サンプリング、12ビットADC、トラック/ホールドおよびリファレンス内蔵 |
最新のディスカッション
mx574aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める