MAX122

製造中

500ksps、サンプリング、12ビットADC、トラック/ホールドおよびリファレンス内蔵

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$23.99
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 分解能:12ビット
  • 全温度範囲でミッシングコードなし
  • 内部リファレンス:-5V、20ppm/℃
  • 変換時間:1.6µs (スループット500ksps、MAX120)
  • 変換時間:2.6µs (スループット333ksps、MAX122)
  • 低ノイズおよび低歪み:
    • SINAD:70dB (min)
    • THD :-70dB (max、MAX122)
  • 低消費電力:210mW
  • 個別のトラック/ホールド制御入力
  • 連続変換モードが利用可能
  • 入力範囲:±5V (過電圧耐性:±15V)
  • 24ピンナローDIP、ワイドSO、およびSSOPパッケージ
MAX122
500ksps、サンプリング、12ビットADC、トラック/ホールドおよびリファレンス内蔵
MAX120、MAX122:ファンクションダイアグラム
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
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 7
MAX121 製造中 308ksps ADC、DSPインタフェースおよび78dB SINAD付
MAX11665 製造中 500ksps、低電力、シリアル12/10/8ビットADC
MAX167 最終販売 CMOS、5V入力、100ksps、12ビットADC、トラック/ホールド & リファレンス内蔵
MAX172 製造中 CMOS、10µs、12ビットADC
MAX183 製造中 3µs、12ビットADC
MAX174 製造中 業界標準、完全12ビットADC
MX7672 製造中 高速、12ビットADC、外部リファレンス入力付
マルチプレクスA/Dコンバータ 2
MAX11135 製造中 500ksps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC
MAX11335 製造中 500ksps、12/10ビット、4/8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max122に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品