MAX190
製造中75ksps、5V、12ビットADC、トラック/ホールド&リファレンス内蔵
新規設計にはMAX129XまたはMAX191を参照してください。
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$22.32
Viewing:
製品の詳細
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX190ACNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX190BCNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX190BENG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX190BEWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX190BEWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 4 | ||
MAX185 | 製造中 | 3µs、12ビットADC |
MX674A | 製造中 | 業界標準、完全12ビットADC |
MAX178 | 製造中 | キャリブレート、12ビットADC、トラック/ホールド & リファレンス内蔵 |
MX7578 | 製造中 | キャリブレート、12ビットADC |
マルチプレクスA/Dコンバータ 1 | ||
MAX191 | 製造中 | 低電力、12ビット、サンプリングADC、内部リファレンスおよびパワーダウン付 |
評価用キット
最新のディスカッション
max190に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める