MAX172
製造中CMOS、10µs、12ビットADC
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$24.49
Viewing:
製品の詳細
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX172AENG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX172BCNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX172BCWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX172BCWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX172BEWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 5 | ||
MAX162 | 製造中 | 完全、高速、CMOS 、12ビットADC |
MAX167 | 最終販売 | CMOS、5V入力、100ksps、12ビットADC、トラック/ホールド & リファレンス内蔵 |
MAX183 | 製造中 | 3µs、12ビットADC |
MAX174 | 製造中 | 業界標準、完全12ビットADC |
MAX122 | 製造中 | 500ksps、サンプリング、12ビットADC、トラック/ホールドおよびリファレンス内蔵 |
最新のディスカッション
max172に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める