MAX9985
製造中LOバッファ/スイッチ付き、デュアル、SiGe、高リニアリティ、700MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ
2.5Gおよび3G基地局用、超高リニアリティ、超低ノイズ、700MHz~1000MHz、ダウンコンバージョンSiGeミキサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.27
Viewing:
製品の詳細
- RF周波数範囲:700MHz~1000MHz
- LO周波数範囲:570MHz~865MHz
- IF周波数範囲:50MHz~250MHz
- 変換利得:6dB (typ)
- ノイズ指数:10.5dB (typ)
- 入力IP3:+28.5dBm (typ)
- +16.2dBm (typ)の入力1dB圧縮ポイント
- スプリアス除去(2RF-2LO):77dBc (typ) (PRF = -10dBmにおいて)
- ダイバーシティレシーバアプリケーションに最適なデュアルチャネル
- チャネル間アイソレーション:47dB (typ)
- LOドライブ:-3dBm~+3dBm
- LOバッファ内蔵
- シングルエンド入力用のRFおよびLOバラン内蔵
- LO1~LO2間アイソレーションが43dBで、スイッチング時間が50nsのSPDT LOスイッチ内蔵
- 1700MHz~2200MHzミキサのMAX9995とピンコンパチブル
- 鉛(Pb)フリーパッケージで提供
MAX9985は高リニアリティ、デュアルチャネル、ダウンコンバージョンミキサで、ダイバーシティレシーバアプリケーションに最適な約6dBの利得、+28.5dBmのIIP3、および10.5dBのノイズ指数(NF)を提供するように設計されています。700MHz~1000MHzのRF周波数範囲と570MHz~865MHzのLO周波数範囲を備え、このミキサはローサイドLOインジェクションアーキテクチャに最適です。また、周波数範囲が広いため、MAX9985は、GSM 850/950、2G/2.5G EDGE、WCDMA、cdma2000®、およびiDEN®基地局アプリケーションに最適です。
デュアルチャネルダウンコンバータMAX9985は、高水準の部品集積度を実現しています。MAX9985は、2つのダブルバランスアクティブミキサコア、2つのLOバッファ、LOデュアル入力を選択するスイッチ、およびペアの差動IF出力アンプを内蔵しています。また、RFおよびLOポートにおいてオンチップのバランを内蔵することで、シングルエンドRFとシングルエンドLO入力に対応します。MAX9985は、0dBm (typ)のLOドライブが必要です。消費電流は、最大400mAまで調整可能です。
MAX9985は、エクスポーズドパッド付きの36ピンTQFNパッケージ(6mm x 6mm)で提供されます。電気的性能は、TC = -40℃~+ 100℃の拡張温度範囲で保証されています。
アプリケーション
- 850MHz WCDMA基地局
- cdmaOne™およびcdma2000®基地局
- デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
- 固定ブロードバンド無線アクセス
- GSM 850/GSM 950、2G/2.5G EDGE基地局
- iDEN®基地局
- マイクロ波リンク
- 軍事用システム
- 個人用携帯無線機
- ワイヤレスローカルループ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9985ETX+ | 36-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX9985ETX+T | 36-LFCSP-6X6X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I/Qダウンコンバータ/レシーバー 10 | ||
MAX9984 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティ、400MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX9986 | 最終販売 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティ、815MHz~995MHz ダウンコンバージョンミキサ |
MAX9986A | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe高リニアリティ、815MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX9993 | 最終販売 | 高リニアリティ、1700MHz~2200MHz、 LOバッファ/スイッチ付き、ダウンコンバージョンミキサ |
MAX9994 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe高直線性、1400MHz~2200MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX9995 | 最終販売 | デュアル、SiGe、高リニアリティ、1700MHz~2700MHzダウンコンバージョンミキサ、LOバッファ/スイッチ内蔵 |
MAX9996 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティの1700MHz~2200MHz ダウンコンバージョンミキサ |
MAX2029 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ内蔵、高リニアリティ、815MHz~1000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ |
MAX2031 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、高リニアリティ、650MHz~1000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ |
MAX2041 | 製造中 | 高直線性、LOバッファ/スイッチ付き、1700MHz~3000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ |
I/Q復調器 2 | ||
MAX2021 | 製造中 | 高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウンコンバージョン、650MHz~1200MHz直交変調器/復調器 |
MAX2022 | 製造中 | 高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウンコンバージョン1500MHz~3000MHz直交変調器/復調器 |
Product 6 | ||
MAX9987 | ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ | |
MAX9990 | +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付 | |
MAX9981 | 825MHz~915MHz、デュアルSiGe、高直線性アクティブミキサ | |
MAX9982 | 825MHz~915MHz、SiGe、高直線性アクティブミキサ | |
MAX2039 | 製造中止 | LOバッファ/スイッチ付き、高直線性、1700MHz~2200MHzアップコンバータ/ダウンコンバータミキサ |
MAX2043 | 1700MHz~3000MHz、高直線性、低LOリーク基地局Rx/Txミキサ | |
VCOバッファおよびスプリッタ 2 | ||
MAX9988 | 製造中止 | ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ |
MAX9989 | 製造中 | +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付 |
最新のディスカッション
MAX9985に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める