MAX96701

新規設計には非推奨

14ビットGMSLシリアライザ、高耐性/広帯域幅モードおよび同軸/STPケーブル駆動内蔵

ADASアプリケーション用小型1.6Gbpsシリアライザ、ビデオおよび制御データのクロスポイントおよびCRC保護内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.06
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • セーフティカメラアプリケーションに最適
    • 低コスト50Ω同軸(100Ω STP)ケーブルで動作
    • ビデオ/制御データのエラー検出
    • 高耐性モードによる堅牢な制御チャネルEMC耐性
    • エラー検出時に制御データを再送信
    • クラス最小の消費電流:88mA (max)
    • プリ/デエンファシスによって15mケーブルでフルスピードが可能
    • 24ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm、0.5mmリードピッチ)
  • メガピクセルカメラに対応する高速データシリアライズ機能
    • シリアルビットレート:最大1.74Gbps
    • 12.5MHz~87MHz × 14ビット + H/Vデータ
  • 複数のモードによるシステムの柔軟性
    • I2Cモードの制御チャネル(クロックストレッチ内蔵):9.6kbps~1Mbps
    • クロスポイントスイッチによって任意の入力ビットマップに対応
    • VSYNCおよびHSYNCエンコードモード
  • EMIおよびシールドの要件を軽減
    • 設定可能な出力スペクトラム拡散
    • パラレル入力のスペクトラム拡散をトラッキング
    • I/O電源:1.7V~1.9V
  • カメラの起動および検証用のペリフェラル機能
    • BERテスト用のPRBSジェネレータ内蔵
    • カメラのフレーム同期トリガおよびその他の用途の専用GPO
    • スリープモードからのリモート/ローカルウェイクアップ
  • AEC-Q100車載仕様に適合
    • 動作温度:-40℃~+115℃
    • IEC 61000-4-2およびISO 10605 ESD保護:±8kV接触および±15kV気中放電
MAX96701
14ビットGMSLシリアライザ、高耐性/広帯域幅モードおよび同軸/STPケーブル駆動内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX96701COAXEVKIT

MAX96701の評価キット、同軸またはSTPケーブル使用

機能と利点

  • FAKRAコネクタ経由で14ビットパラレル入力データを受信しGMSLシリアルデータを出力
  • Power-over-Coax対応
  • Windows VistaおよびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB制御インタフェース(ケーブル付属)
  • USB駆動
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX96701の同軸評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸またはSTPケーブルを使用して、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた広帯域ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)シリアライザのMAX96701を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows Vista®およびWindows® 7対応ソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用して完全なGMSLの評価を行うには、MAX96701のEVキットとコンパニオンデシリアライザボードをご注文ください(この文書ではMAX96700のEVキット)。STPケーブルを使用してテストする場合は、MAXCOAX2STP-HSDアダプタキットも注文し、そのデータシートを参照してください。(シリアライザとデシリアライザボードを接続する)リンクごとに必要なアダプタキットは1つのみです。

注:以下の各項では、MAX96701および「シリアライザ」という言葉はMAX96701 ICを示し、MAX96700および「デシリアライザ」という言葉はMAX96700 ICを示します。

注:この文書は同軸とSTPの両方のEVキットに適用されます。この文書では同軸ケーブルリンクを取り上げていますが、提供されている情報はSTPケーブルリンクにも同様に適用されます。

アプリケーション

  • 車載カメラアプリケーション

MAX96701COAXEVKIT
MAX96701の評価キット、同軸またはSTPケーブル使用

最新のディスカッション

最近表示した製品