MAX1575

メインおよびサブディスプレイ用、白色LED 1倍/1.5倍圧チャージポンプ

メインおよびサブディスプレイ用のデュアル、単線調光制御付き、初の85%の効率、フラクショナル、白色LEDチャージポンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • メインおよびサブディスプレイLEDへの給電
  • リチウムイオンバッテリの放電終期までの平均効率(PLED/PBATT):85%
  • LED電流マッチング:2%
  • 最大駆動能力:30mA/LED
  • 適応型1倍/1.5倍圧モード切替え
  • 低入力リップルおよび低EMI
  • 単線シリアルパルスインタフェースによる個別調光:5%~100%
  • 低シャットダウン電流:0.1µA
  • 電源電圧:2.7V~5.5V
  • ソフトスタートによる突入電流制限
  • 出力過電圧保護
  • サーマルシャットダウン保護
  • 4mm x 4mmの16ピンTQFNパッケージ
MAX1575
メインおよびサブディスプレイ用、白色LED 1倍/1.5倍圧チャージポンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 2
MAX1912 1.5倍/2倍、高効率白色LEDチャージポンプ
MAX1582 白色LEDメインおよびサブディスプレイバックライト用、高効率、ステップアップコンバータ
インダクタ不要(チャージポンプ)LED ドライバ 4
MAX1570 製造中 1x/1.5x高効率チャージポンプ内蔵、白色LED電流レギュレータ
MAX1910 製造中 1.5倍/2倍、高効率白色LEDチャージポンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX1575に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品