MAX1578

小型TFTディスプレイ向けバイアスおよび白色LED電源

小型TFTディスプレイ用、初の完全、LCDバイアスおよびWLEDバックライト電源

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 1つのパッケージに4つのレギュレータ内蔵
  • チャージポンプによるバイアス電源
    ソースドライバ:25mA/+5V
    VON:100µA/+15V
    VOFF:100µA/-10V
    外付けダイオード不要
    出力シーケンス制御
    シャットダウン時、POS、NEG、およびMAINは自動放電
  • ブースト(昇圧)コンバータによるLEDバックライト電源
    LED直列接続による均一な照明
    最高8つのLEDを25mA (max)で駆動
    電力:900mW (max)
    PWMまたはアナログによる調光制御
    過電圧保護
    低リップルの入出力
    突入電流がゼロのソフトスタート
    1MHzの高速PWM動作による周辺部品の小型化
    温度ディレーティング機能(MAX1579)
  • 高効率
    バイアス駆動:83% (5.0V @ 25mA、15V/-10V @ 100µA)
    LED駆動:84% (6 LED @ 20mA)
  • セラミックコンデンサと1つのインダクタのみ使用
  • LEDとバイアス用の独立したイネーブル入力
  • サーマルシャットダウン保護
  • シャットダウン電流:1µA
  • 小型4mm x 4mmのTQFNパッケージ
  • MAX1578
    小型TFTディスプレイ向けバイアスおよび白色LED電源
    MAX1578、MAX1579:標準アプリケーション回路
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
    max1578に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品