MAX8508

製造中

WCDMAおよびcdmaOneハンドセット用75mΩバイパスFET付き、PWMステップダウンDC-DCコンバータ

WCDMAおよびcdmaOne™ハンドセット用、75mΩバイパスFET付き、PWMステップダウンDC-DCコンバータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.68
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 75mΩ (typ)のバイバスFET内蔵
  • ドロップアウト:38mV (600mA負荷時)
  • 効率:最大94%
  • ダイナミック可変出力:0.4V~3.4V (MAX8506、MAX8507)
  • 外部設定固定出力:0.75V~3.4V (MAX8508)
  • 固定周波数PWMスイッチング:1MHz
  • 保証出力電流:600mA
  • シャットダウンモード時:0.1µA (typ)
  • 16ピンTQFN (4mm x 4mm、高さ0.8mm max)
MAX8508
WCDMAおよびcdmaOneハンドセット用75mΩバイパスFET付き、PWMステップダウンDC-DCコンバータ
MAX8506、MAX8507、MAX8508:標準動作回路
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
Product 3
MAX8500 N-CDMA/W-CDMAハンドセット用、PWMバックコンバータ、バイパスFET付
MAX8503 N-CDMA/W-CDMAハンドセット用、PWMバックコンバータ、バイパスFET付
MAX8504 N-CDMA/W-CDMAハンドセット用、PWMバックコンバータ、バイパスFET付
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 4
MAX1927 製造中 低出力電圧、800mA、PWMステップダウンDC-DCコンバータ
MAX1928 製造中 低出力電圧、800mA、PWMステップダウンDC-DCコンバータ
MAX1820 製造中止 WCDMAセルラ電話、600mAバックレギュレータ
MAX1821 製造中 WCDMAセルラ電話、600mAバックレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX8506EVKIT

MAX8506、MAX8507、MAX8508の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
  • 1MHz固定周波数PWMスイッチング
  • 出力電流:600mA
  • 調整可能な出力電圧
    • 1.76 x REFIN (MAX8506)
    • 2 x REFIN (MAX8507)
    • 外部フィードバック抵抗によって設定(MAX8508)
  • シャットダウンモードにおける低自己消費電流:0.1µA (typ)
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8506の評価キット(EVキット)は、ワイヤレスアプリケーションのパワーアンプ(PA)駆動用に最適化された1MHzパルス幅変調(PWM)ステップダウンDC-DCコンバータのMAX8506を検証する完全実装および試験済みの表面実装型PCBです。このEVキットは、2.6V~5.5V入力から0.4V~VIN範囲の出力電圧を動的に制御することができます。このキットは、600mAの負荷電流を供給することが可能です。また、MAX8506のEVキットを使って、利得が異なるMAX8507、および出力を固定0.75V~3.4Vに外部から設定することができるMAX8508も評価することが可能です。

アプリケーション

  • WCDMA/NCDMA携帯電話
  • ワイヤレスモデム
  • ワイヤレスPDA、パームトップ、およびノートブックコンピュータ

MAX8506EVKIT
MAX8506、MAX8507、MAX8508の評価キット

最新のディスカッション

MAX8508に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品