MAX8504
N-CDMA/W-CDMAハンドセット用、PWMバックコンバータ、バイパスFET付
次世代のダイナミックなCDMA/W-CDMA PAステップダウンコンバータがバイパスFETを集積し、N-CDMA/W-CDMAハンドセットの効率化と長いバッテリ寿命を実現
Viewing:
製品の詳細
- Integrated Bypass PFET
- 150mV Dropout at 600mA Load (Regardless of External Inductor)
- Dynamically Adjustable Output from 0.4V to VBATT
- Externally Fixed Output from 1.25V to 2.5V with Digitally Controlled High-Power Bypass Mode (MAX8504)
- 1MHz Fixed-Frequency PWM Switching
- 600mA Guaranteed Output Current
- 10% to 100% Duty-Cycle Operation
- Low Quiescent Current
- 280µA (typ) in Normal Mode
- 3.3mA (typ) in PWM Mode
- 0.1µA (typ) in Shutdown Mode
- 12-Pin Thin QFN (4mm x 4mm, 0.8mm max Height)
アプリケーション
- NCDMA/WCDMA携帯電話
- ワイヤレスPDAおよびモデム
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 2 | ||
MAX1958 | W-CDMA/N-CDMA携帯電話のHBT PAマネージメントIC | |
MAX1959 | W-CDMA/N-CDMA携帯電話のHBT PAマネージメントIC | |
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 6 | ||
MAX1927 | 製造中 | 低出力電圧、800mA、PWMステップダウンDC-DCコンバータ |
MAX1928 | 製造中 | 低出力電圧、800mA、PWMステップダウンDC-DCコンバータ |
MAX1820 | 製造中止 | WCDMAセルラ電話、600mAバックレギュレータ |
MAX1821 | 製造中 | WCDMAセルラ電話、600mAバックレギュレータ |
MAX1920 | 製造中 | 低電圧、400mA、ステップダウンDC-DCコンバータ、SOT23 |
MAX1921 | 製造中 | 低電圧、400mA、ステップダウンDC-DCコンバータ、SOT23 |
最新のディスカッション
MAX8504に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める