MAX1927

製造中

低出力電圧、800mA、PWMステップダウンDC-DCコンバータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.39
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 出力電流:800mA
  • 出力電圧:0.75V~5V
  • 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
  • パワーOK出力
  • ショットキダイオード不要
  • 選択可能な強制PWM動作
  • 1MHzの固定周波数PWM動作
  • 自己消費電流:140µA
  • ソフトスタート
  • 10ピンµMAXパッケージ
  • MAX1927
    低出力電圧、800mA、PWMステップダウンDC-DCコンバータ
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
    パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 5
    MAX1920 製造中 低電圧、400mA、ステップダウンDC-DCコンバータ、SOT23
    MAX1921 製造中 低電圧、400mA、ステップダウンDC-DCコンバータ、SOT23
    MAX1733 製造中 低電圧、ステップダウンDC-DCコンバ―タ、SOT23
    MAX1734 製造中 低電圧、ステップダウンDC-DCコンバ―タ、SOT23
    MAX1821 製造中 WCDMAセルラ電話、600mAバックレギュレータ
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    評価用キット

    MAX1928EVKIT

    MAX1927、MAX1928の評価キット

    機能と利点

    • 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
    • 出力電圧:1.8V (MAX1928EUB18)
    • 最大出力電流:800mA
    • 1MHz PWM動作
    • 100%デューティサイクル動作により低ドロップアウト
    • 電流検出抵抗不要
    • パワーOK出力
    • 効率:93%
    • MOSFETスイッチおよび同期整流器を内蔵
    • ソフトスタート
    • 表面実装部品
    • 完全実装および試験済み

    製品詳細

    MAX1927/MAX1928の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み表面実装回路基板で、パルス幅変調(PWM)ステップダウンコンバータのMAX1927/MAX1928を検証します。このEVキットは、2.6V~5.5Vの入力を、800mA供給できる1.8V出力にステップダウンするMAX1928EUB18を実装しています。また、このEVキットは、PCBにわずかな修正を加えて、MAX1927を評価することもできます。

    MAX1927/MAX1928は、軽負荷時にパルスをスキップして、効率とバッテリ寿命を最適化します。これらのデバイスは出力ノイズを低減する強制PWMモードを備え、コストおよびサイズを大幅に削減するMOSFETを内蔵しています。また、1MHzのスイッチング周波数によって、小型外付け部品を使用することができます。

    アプリケーション

    • バッテリ駆動機器
    • DSPコア電源
    • PDAおよびパームトップ
    • WCDMA携帯電話

    MAX1927EVKIT

    MAX1927、MAX1928の評価キット

    機能と利点

    • 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
    • 出力電圧:1.8V (MAX1928EUB18)
    • 最大出力電流:800mA
    • 1MHz PWM動作
    • 100%デューティサイクル動作により低ドロップアウト
    • 電流検出抵抗不要
    • パワーOK出力
    • 効率:93%
    • MOSFETスイッチおよび同期整流器を内蔵
    • ソフトスタート
    • 表面実装部品
    • 完全実装および試験済み

    製品詳細

    MAX1927/MAX1928の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み表面実装回路基板で、パルス幅変調(PWM)ステップダウンコンバータのMAX1927/MAX1928を検証します。このEVキットは、2.6V~5.5Vの入力を、800mA供給できる1.8V出力にステップダウンするMAX1928EUB18を実装しています。また、このEVキットは、PCBにわずかな修正を加えて、MAX1927を評価することもできます。

    MAX1927/MAX1928は、軽負荷時にパルスをスキップして、効率とバッテリ寿命を最適化します。これらのデバイスは出力ノイズを低減する強制PWMモードを備え、コストおよびサイズを大幅に削減するMOSFETを内蔵しています。また、1MHzのスイッチング周波数によって、小型外付け部品を使用することができます。

    アプリケーション

    • バッテリ駆動機器
    • DSPコア電源
    • PDAおよびパームトップ
    • WCDMA携帯電話

    MAX1928EVKIT
    MAX1927、MAX1928の評価キット
    MAX1927EVKIT
    MAX1927、MAX1928の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX1927に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品