MAX8506
製造中WCDMAおよびcdmaOneハンドセット用75mΩバイパスFET付き、PWMステップダウンDC-DCコンバータ
WCDMAおよびcdmaOne™ハンドセット用、75mΩバイパスFET付き、PWMステップダウンDC-DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.68
製品の詳細
- 75mΩ (typ)のバイバスFET内蔵
- ドロップアウト:38mV (600mA負荷時)
- 効率:最大94%
- ダイナミック可変出力:0.4V~3.4V (MAX8506、MAX8507)
- 外部設定固定出力:0.75V~3.4V (MAX8508)
- 固定周波数PWMスイッチング:1MHz
- 保証出力電流:600mA
- シャットダウンモード時:0.1µA (typ)
- 16ピンTQFN (4mm x 4mm、高さ0.8mm max)
MAX8506/MAX8507/MAX8508は、PWMステップダウンDC-DCレギュレータと75mΩ (typ)のバイパスFETを内蔵し、WCDMAおよびcdmaOne™携帯電話のパワーアンプ(PA)に電源供給します。電源電圧範囲は2.6V~5.5Vで、保証出力電流は600mAです。PWMスイッチング周波数が1MHzであるため、小型の外付け部品を使用することができます。
MAX8506およびMAX8507をダイナミックに制御して、0.4V~3.4Vの間で出力電圧を変化させて供給することができます。MAX8508は、外部から0.75V~3.4Vの固定出力に設定されます。ディジタルロジックレベルの信号によって、バッテリに出力を直接接続するハイパワー(HP)バイパスモードが全バージョンで可能です。MAX8506/MAX8507/MAX8508は、出力電圧と負荷電流のフルスケール変化に対して30µs以内に出力がセトリングするように設計されています。
MAX8506/MAX8507/MAX8508は、4mm x 4mmの16ピンTQFNパッケージ(高さ0.8mm max)で提供されます。
アプリケーション
- WCDMA/NCDMA携帯電話
- ワイヤレスモデム
- ワイヤレスPDA、パームトップ、およびノートブックコンピュータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8506ETE+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX8506ETE+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX8506ETE+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 3 | ||
MAX8500 | N-CDMA/W-CDMAハンドセット用、PWMバックコンバータ、バイパスFET付 | |
MAX8503 | N-CDMA/W-CDMAハンドセット用、PWMバックコンバータ、バイパスFET付 | |
MAX8504 | N-CDMA/W-CDMAハンドセット用、PWMバックコンバータ、バイパスFET付 | |
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 4 | ||
MAX1927 | 製造中 | 低出力電圧、800mA、PWMステップダウンDC-DCコンバータ |
MAX1928 | 製造中 | 低出力電圧、800mA、PWMステップダウンDC-DCコンバータ |
MAX1820 | 製造中止 | WCDMAセルラ電話、600mAバックレギュレータ |
MAX1821 | 製造中 | WCDMAセルラ電話、600mAバックレギュレータ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX8506に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める