MAX77847
新規設計に推奨5.5V入力、4.5Aスイッチング電流高効率昇降圧コンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.98
製品の詳細
- 柔軟なシステム統合
- 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
- 出力電圧範囲:1.8V~5.2V(50mVステップ)
- 4.5A/3.6Aスイッチング電流制限
- 14μA超低IQ
- I2Cインターフェース
- 設定可能な出力電圧
- 設定可能な出力スルー・レート(DVS)
- 強制PWMモード動作(FPWM)
- 出力のアクティブ放電
- I2Cの設定可能なGPIピン
- 外部FPWMイネーブル入力
- DVS制御入力
- デバイスを設定するためのSELピン
- デフォルトのスタートアップ電圧(16オプション)
- I2Cのターゲット・アドレス(2オプション)
- ソフトスタート
MAX77847は、バッテリ駆動アプリケーションを対象にした、静止電流が業界トップクラスの14μAである高効率で高性能な昇降圧レギュレータです。入力電圧範囲は1.8V~5.5V、出力電圧範囲は1.8V~5.2Vをサポートしています。負荷要件に基づいて外部コンポーネントのサイズを最適化するため、このICには設定可能なスイッチング電流制限が2つ用意されています。アナログ・デバイセズ独自の昇降圧コントローラ技術によって、高い効率性、負荷とラインの優れた過渡性能、および入出力範囲全体にわたってシームレスなモード遷移を実現しています。
このデバイスは、デフォルトの出力電圧とI2Cのターゲット・アドレスを設定するハードウェア設定SELピンを備えています。ハードウェア・ダイナミック電圧スケーリング(DVS)ピンにより、I2Cインターフェースを使用せずに2つの出力電圧間で電圧を変更できます。I2Cインターフェースはオプションとなっており、これを使用すると出力電圧を50mVステップで調整できます。
MAX77847は、2.18mm x 1.66mm、15バンプのウェーハ・レベル・パッケージ(WLP)を採用しています。
アプリケーション
- 5G PA電源
- バッテリ電源装置
- モノのインターネット(IoT)デバイス
- システム電力の事前レギュレーション
- スマートフォンToF/顔およびジェスチャ認識
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX77847AEWL+ | 15-WLCSP-N/A | ||
MAX77847AEWL+T | 15-WLCSP-N/A | ||
MAX77847BEWL+ | 15-WLCSP-N/A | ||
MAX77847BEWL+T | 15-WLCSP-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX77847に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める