MAX4888B

製造中

最大8.0Gbpsデュアルパッシブスイッチ

アプリケーション内の信号品質を維持しながら最高8.0Gbpsのマルチ高速インタフェースをサポート

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.45
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 単一電源電圧:+3.3V
  • PCIeのGen I、Gen II、およびGen IIIデータレートに対応
  • 最大6.0GbpsのSAS/SATA信号に対応
  • 他の高速インタフェース(XAUIなど)に対応
  • 優れた帯域幅リターンロス
  • 3.5mm x 5.5mmの小型28ピンTQFNパッケージ
MAX4888B
最大8.0Gbpsデュアルパッシブスイッチ
MAX4888B、MAX4888C:標準動作回路
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
ブロードバンド・スイッチ 2
MAX4889B 製造中 2.5/5.0/8.0Gbps PCIeパッシブスイッチ
MAX4889A 製造中 5.0Gbps PCI Expressパッシブスイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX4888BEVKIT

MAX4888Bの評価キット

機能と利点

  • SMA入出力を備えたアイダイアグラム試験回路
  • データインタフェースが容易なSMAコネクタ
  • キャリブレーショントレース:負荷あり、負荷なし
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4888Bの評価キット(EVキット)は、デュアル双極/双投(DPDT x 2)スイッチのMAX4888Bを評価するための実証済みデザインを提供します。このデバイスは、2つの可能なデスティネーションの間でPCI Express® (PCIe)データの2つのハーフレーンの切替えに最適で、最大8.0Gbpsのデータレート(Gen III PCIe)をサポートします。このEVキットは、重要な試験(アイダイアグラムや、挿入損失、リターンロス、オフアイソレーションなどのsパラメータ測定など)に使用されます。

このEVキットのPCBは、エクスポーズドパッド付きの鉛フリー28ピンTQFNパッケージ(3.5mm x 5.5mm)で提供されるMAX4888BETI+が出荷時に実装されています。このEVキットの回路には、最低100mAを供給可能な3.3V電源が必要です。

アプリケーション

  • デスクトップPC
  • ノートブックPC
  • サーバ

MAX4888BEVKIT
MAX4888Bの評価キット

最新のディスカッション

max4888bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品