MAX33251E

新規設計に推奨

600V絶縁型2Tx/2Rxおよび1Tx/1Rx RS-232トランシーバ、±15kV ESDおよびコンデンサ内蔵

業界最小のRS-232絶縁型ソリューション、コンデンサ内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.84
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高集積によってスペースを節約し設計を簡素化
    • 内蔵チャージポンプおよびインバータによって追加の電源が不要
    • 4つの内蔵コンデンサによってPCBスペースを節約
    • 内蔵アイソレータによってディスクリートソリューションに対し最大63%節約
  • 内部保護によって堅牢な通信を実現
    • 絶縁耐圧(VISO):600VRMS (60秒)
    • 動作電圧(VIOWM):200VRMS (50年以上)
    • 内蔵ESD保護:±15kVヒューマンボディモデル(HBM)
MAX33251E
600V絶縁型2Tx/2Rxおよび1Tx/1Rx RS-232トランシーバ、±15kV ESDおよびコンデンサ内蔵
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
絶縁型RS-232 1
MAX3250 新規設計に推奨 ±50V絶縁型、3.0V~5.5V、250kbps、2 Tx/2 Rx、RS-232トランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX33250ESHLD

MAX33250Eの評価キット

機能と利点

  • 単一電源
  • 内蔵絶縁電源
  • Arduino/Mbedシールドインタフェースおよび形状
  • DCE/DTE選択可能DB9ピン配置

製品詳細

MAX33250Eシールドは、ロジックUART側とフィールド側の間に600VRMS (60秒)のガルバニック絶縁を備えた絶縁型2Tx/2Rx RS-232トランシーバのMAX33250Eの機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。絶縁障壁はロジックUART側をフィールド側からの電気的過渡ストライクから保護します。また、データの送受信を妨害する可能性のあるグランドループおよび2つの側の間の大きいグランド電位差を遮断します。MAX33250EはEIA/TIA-232E規格に準拠し、最大1Mbpsのデータレートで動作します。

アプリケーション

  • 通信システム
  • 診断装置
  • GPS装置
  • 産業用機器
  • 医療用機器
  • POSシステム

MAX33251ESHLD

MAX33251Eの評価キット

機能と利点

  • 単一電源
  • ボード上の絶縁型DC-DC電源
  • Arduino/Mbedシールドインタフェース形状
  • DCE/DTE選択可能DB9ピン配置

製品詳細

MAX33251Eシールドは、ロジックUART側とフィールド側の間に600VRMS (60秒)のガルバニック絶縁を備えた絶縁型1Tx/1Rx RS-232トランシーバのMAX33251Eの機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。絶縁障壁はロジックUART側をフィールド側からの電気的過渡ストライクから保護します。また、データの送受信を妨害する可能性のあるグランドループおよび2つの側の間の大きいグランド電位差を遮断します。MAX33251EはEIA/TIA-232E規格に準拠し、最大1Mbpsのデータレートで動作します。

アプリケーション

  • 通信システム
  • 診断装置
  • GPS装置
  • 産業用機器
  • 医療用機器
  • POSシステム

MAX33250ESHLD
MAX33250Eの評価キット
MAX33251ESHLD
MAX33251Eの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品