MAX33053E

製造中

+3.3V、2Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、±25V CMR、および±25kV ESD内蔵

2Mbps CANトランシーバ、高い保護とマルチ機能STBY端子、8ピンSOパッケージ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.08
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 内蔵保護によって堅牢性を向上
    • CANHとCANLのフォルト耐性:±65V
    • ESD保護:±25kV HBM (ヒューマンボディモデル)
    • 拡張コモンモード入力範囲(CMR):±25V
    • トランスミッタのドミナントタイムアウトによってロックアップを防止
    • 短絡保護
    • サーマルシャットダウン
  • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
    • 低速スルーレートによってEMIを最小化
    • トランスミッタをディセーブルするサイレントモードS
    • 低電流モード、低速スルーレートを設定するSTBY入力
    • ロジック電源(VL)範囲:1.62V~3.6V
  • 高速動作:最大2Mbps
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃、8ピンSOICパッケージ
MAX33053E
+3.3V、2Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、±25V CMR、および±25kV ESD内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX33053ESHLD

MAX33053Eの評価キット

機能と利点

  • 内蔵保護によって堅牢性を向上
    • CANHとCANLのフォルト耐性:±65V
    • ESD保護:±25kV HBM (ヒューマンボディモデル)
    • 拡張コモンモード入力範囲(CMR):±25V
    • トランスミッタのドミナントタイムアウトによってCANバスのロックアップを防止
    • 短絡保護
    • サーマルシャットダウン
  • 柔軟な設計オプションを提供するMAX33053E
    • トランスミッタをイネーブル/ディセーブルするサイレントモードS
    • ロジック電源(VL)範囲:1.62V~3.6V
  • 高速動作:最大2Mbps
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃、8ピンSOICパッケージ

製品詳細

MAX33053Eシールドは、拡張コモンモード入力範囲と±25kV ESDヒューマンボディモデル(HBM) によってフォルト保護されたコントローラエリアネットワーク(CAN)トランシーバのMAX33053Eの機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このシールドはデジタルアイソレータを備え、(コントローラとトランシーバ間の)レベルトランスレータとして使用され、1.71V~5.5V電源の範囲で動作します。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • ドローン
  • 産業用オートメーション
  • 計測
  • モータ制御
  • プログラマブルロジックコントローラ
  • スマートグリッド機器

MAX33054ESHLD

MAX33054Eの評価キット

機能と利点

  • 内部保護によって堅牢性を向上
    • CANHとCANLのフォルト耐性:±65V
    • ESD保護:±25kV HBM (ヒューマンボディモデル)
    • 拡張コモンモード入力範囲(CMR):±25V
    • トランスミッタのドミナントタイムアウトによってCANバスのロックアップを防止
    • 短絡保護
    • サーマルシャットダウン
  • 柔軟な設計オプションを提供するMAX33054E
    • 低電流モード、低速スルーレート、通常動作モードを設定するSTBY入力
    • ロジック電源(VL)範囲:1.62V~3.6V
  • 高速動作:最大2Mbps
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃、8ピンSOICパッケージ

製品詳細

MAX33054Eシールドは、拡張コモンモード入力範囲と±25kV ESDヒューマンボディモデル(HBM)によってフォルト保護されたコントローラエリアネットワーク(CAN)トランシーバのMAX33054Eの機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このシールドはデジタルアイソレータを備え、(コントローラとトランシーバ間の)レベルトランスレータとして使用され、1.71V~5.5V電源で動作します。

MAX33053ESHLD
MAX33053Eの評価キット
MAX33054ESHLD
MAX33054Eの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品