MAX33047E

製造中

±40kV ESD保護を備えた20Mbps全二重RS-485/RS-422トランシーバ

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 保護の統合化により堅牢性を向上
    • ドライバの出力/レシーバの入力に対する±25Vの故障保護範囲
    • 高ESD保護
      • 人体モデル(HBM)ESD:±40kV
      • IEC 61000-4-2に基づくエア・ギャップESD:±15kV
      • IEC 61000-4-2に基づく接触ESD:±10kV
    • 出力の短絡保護
    • 真のフェイルセーフ・レシーバ
    • ホットスワップ機能(MAX33049E)
  • 多種多様なアプリケーションに柔軟に対応
    • 電源範囲:3.0V~5.5V
    • データ・レート:最大500kbps(MAX33047E)
    • データ・レート:最大20Mbps(MAX33048E/MAX33049E)
    • 8ピンおよび14ピンSOICパッケージで提供
    • バスに最大256ノードの接続が可能
    • 広い動作温度範囲:−40°C~+125°C
MAX33047E
±40kV ESD保護を備えた20Mbps全二重RS-485/RS-422トランシーバ
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
MAX33047EEVKIT

評価:MAX33047E/MAX33048E

機能と利点

  • MAX33047E/MAX33048Eの評価が簡単
  • スクリュー端子ブロックによる電源/グラウンド接続
  • RS-485信号用スクリュー端子ブロック
  • すべての信号を測定するためのテスト・ポイント
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品詳細

MAX33047E評価用キットは、MAX33047E/MAX33048Eの機能を実証する、完全実装済みおよび試験済みのボードです。これらのデバイスは全二重RS-485/RS-422トランシーバであり、A/Bデータ・ラインとY/Zデータ・ラインに対して、±25Vフォルト保護と±40kV人体モデル(HBM)ESD保護を備えています。MAX33047Eは最大500kbpsのデータ・レートに対応し、MAX33048Eは最大20Mbpsのデータ・レートに対応します。

このEVキットには、8ピンSOICフットプリントに実装されたMAX33047Eが搭載されており、MAX33048Eの評価にも使用できます。

MAX33047EEVKIT
評価:MAX33047E/MAX33048E

最新のディスカッション

MAX33047Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める