MAX33012E

製造中

+5V、5Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵

フォルト検出、診断評価、および報告機能を備えた業界初のCANトランシーバ、±40kV ESD

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.86
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 内蔵保護によって堅牢性を向上
    • CANHとCANLのフォルト耐性:±65V
    • ESD保護:±45kV HBM (ヒューマンボディモデル)
    • ±30kV IEC気中放電および±12kV IEC接触放電
    • 拡張コモンモード入力範囲(CMR):±25V
    • トランスミッタのドミナントタイムアウトによってロックアップを防止
    • 短絡保護によってドライバ電流を制限
    • サーマルシャットダウン
  • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
    • ロジック電源(VL)範囲:1.62V~5.5V (MAX33014EおよびMAX33015E)
    • トランスミッタをディセーブルするサイレントモードS (MAX33011EおよびMAX33015E)
    • STBY入力による低電流、低スルーレート、および通常モード(MAX33012EおよびMAX33014E)
    • LPBKによってリモート診断を実現(MAX33014EおよびMAX33015E)
  • フォルト検出および報告
    • 過電流、過電圧、および送信エラーを検出
    • RXDを介したエラーコード報告
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX33012E
+5V、5Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX33012ESHLD

MAX33011E/MAX33012Eの評価キット

機能と利点

  • MAX33012Eの簡便な評価
  • I/Oインタフェース対応範囲:1.71V~5.5V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • Mbed/Arduinoプラットフォーム対応
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX33012Eシールドは、高±65Vフォルト保護、±25Vコモンモード入力範囲、±25kV ESDヒューマンボディモデル(HBM)コントローラエリアネットワーク(CAN)トランシーバのMAX33012Eの機能を実証する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。このMbed/Arduinoシールドは、スタンドアロンの評価ボードとして使用することもできます。このシールドはデジタルアイソレータを備え、CANトランシーバとコントローラインタフェース間のレベルトランスレータとして使用されます。

アプリケーション

  • 基地局
  • エレベーター制御
  • 工場オートメーション
  • HVAC
  • 産業建築
  • 電力グリッド
  • 電源
  • 自動販売機

MAX33012ESHLD
MAX33011E/MAX33012Eの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品