MAX3281E

製造中

±15kV ESD保護、52Mbps、3V~5.5V、SOT23、RS-485/RS-422真のフェイルセーフレシーバ

業界初、RS-485/RS-422 SOTレシーバ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.83
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ESD保護:
    • ±15kV—ヒューマンボディモデル
    • ±6kV—IEC 1000-4-2、接触放電
    • ±12kV—IEC 1000-4-2、気中放電
  • 保証データレート:52Mbps
  • 保証レシーバ伝播遅延:15ns
  • 保証レシーバスキュー:2ns
  • 保証パッケージ間スキュー時間:8ns
  • FPGA/ASIC接続用VLピン
  • 最大128個のトランシーバ(¼単位負荷)をバス上に搭載可能
  • 小型SOT23パッケージ
  • 真のフェイルセーフレシーバ
  • コモンモード範囲:-7V~+12V
  • 電源電圧:3V~5.5V
  • 冗長動作用イネーブル(ハイとロー)ピン
  • 3ステート出力段(MAX3281E/MAX83E)
  • 出力短絡に対する温度保護
  • AEC-Q100 (MAX3280EAUK/V+のみ)
MAX3281E
±15kV ESD保護、52Mbps、3V~5.5V、SOT23、RS-485/RS-422真のフェイルセーフレシーバ
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
RS-485およびRS-422インターフェース 2
MAX485E 製造中 ±15kV ESD保護、スルーレート制限、低電力、RS-485/RS-422トランシーバ
MAX3485E 製造中 3.3V電源、±15kV ESD保護、12Mbps、スルーレート制限、真のRS-485/RS-422トランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品