MAX3043

製造中

±10kV ESD保護、クワッド、5V、RS-485/RS-422トランスミッタ

回路初期化中のデータ誤り伝送を防止するホットスワップ可能入力

製品モデル
9
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.61
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ESD保護:±10kV −ヒューマンボディモデル
  • +5V単一電源動作
  • デバイス間スキューを保証(MAX3040/MAX3041/MAX3043/MAX3044)
  • 'SN75174、'26LS31C、およびLTC487とピンコンパチブル
  • テレコムアプリケーション用ホットスワップ
  • 最高20Mbpsのデータレート(MAX3042B/MAX3045B)
  • スルーレート制限(2.5Mbpsと250kbpsのデータレート)
  • 2nAの低電力シャットダウンモード
  • 動作消費電流:1mA
  • IEC 1000-4-4準拠の±2kV EFT高速過渡バースト耐性
  • IEC 1000-4-5、非シールドケーブルモデル準拠のレベル2サージ耐性
  • 超小型16ピンTSSOP、16ピンナローSO、および16ピンワイドSO
MAX3043
±10kV ESD保護、クワッド、5V、RS-485/RS-422トランスミッタ
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
RS-485およびRS-422インターフェース 4
MAX3093E 製造中 ±15kV ESD保護、10Mbps、3V/5V、低電力、クワッドRS-422/RS-485レシーバ
MAX3094E 製造中 ±15kV ESD保護、10Mbps、3V/5V、低電力、クワッドRS-422/RS-485レシーバ
MAX3095 製造中 ±15kV ESD保護、10Mbps、3V/5V、クワッドRS-422/RS-485レシーバ
MAX3096 製造中 ±15kV ESD保護、10Mbps、3V/5V、クワッドRS-422/RS-485レシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品