MAX25614D

製造中

Automotive IR LED/VCSEL Driver for Driver Monitoring Systems

Automotive Infrared LED/VCSEL Driver Simplifies Design for Automotive Driver and Occupant Monitoring Systems

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.37
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Integration Minimizes BOM and PCB Area
    • Boost/Buck ​Maxim-Proprietary Architecture
    • Integrated 0.168Ω Switching nFET
    • Integrated pFET with Inrush Current Limit
    • Analog Control Inputs
  • Comprehensive Fault Protection
    • Boost Undervoltage/Overvoltage Protection
    • LED Current Monitoring 
    • LED Ground Short and Overcurrent Protection
    • LEDN Short-to-Battery Protection
    • LED Open Protection
    • pFET Timeout
    • Thermal Warning and Shutdown
  • EMI Mitigation
    • Spread-Spectrum Frequency Modulation
  • Automotive Ready
    • -40°C to +125°C Operating Temperature Range
    • AEC-Q100 Grade 1 Qualified
MAX25614D
Automotive IR LED/VCSEL Driver for Driver Monitoring Systems
MAX25614AB SimpAppCirc
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ステップアップ LEDドライバ 2
MAX25614A 製造中 車載IR LED/VCSELドライバ、ドライバー監視システム用
MAX25614B 製造中 Automotive IR LED/VCSEL Driver for Driver Monitoring Systems
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX25614DEVKIT

MAX25614C/MAX25614Dの評価用キット

機能と利点

  • マキシム独自の昇圧/降圧制御アーキテクチャ
  • アイ・セーフティ用の保護、PWMパルス幅タイマー、およびLED電流モニタを内蔵
  • ボード上にIRエミッタ負荷を搭載

製品詳細

MAX25614Dの評価用キット(EVキット)は、車載赤外線LEDドライバのMAX25614C/MAX25614Dを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは5V~18VのDC電源電圧で動作します。

このEVキットはLEDのストリングに最大5Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は0~32Vの範囲が可能です。高電流ドライバは固定周波数平均電流モード制御を使用します。LEDは、ボード上のIR LEDまたはボード上の外部接続パッドを使用して接続することができます。LEDストリングのアノードはLED1+端子に接続します。LEDストリングのカソードはLED-に接続します。LED電流、入力電流、昇圧電圧はすべてアナログ入力VSETとICTRLで制御されます。ストローブ信号をPWM入力に印加し、IRエミッタのパルス持続時間と周波数を設定することができます。FLTBテスト・ポイントには故障フラグが用意されており、LEDのグランドへのショートやLEDのオープンなどの故障状態を示します。

アプリケーション

  • 車載ドライバ監視システム(DMS)
  • 車載乗員監視システム(OMS)
  • 暗視装置(ナイト・ビジョン)
  • 光学検査/マシン・ビジョン

秘密保持契約(NDA)の手続き

  • 秘密保持契約の申請には、申請フォームに必要事項を記入し、利用規約に同意してください。
  • 秘密保持契約の申請は、必ずしも機器やソフトウェアの承認や出荷を保証するものではありません。
  • 秘密保持契約にはカスタマー・サービス・チームの承認が必要であり、申請者にはその旨通知します。
  • 秘密保持契約が承認され、「ソフトウェア開発」セクションにあるZIPファイルにアクセスするには、MyAnalogアカウントに登録する必要があります(既存のアカウントをお持ちの方は、詳細情報を入力してログインしてください)(これは承認されたMyAnalogアカウントにのみ表示されることにご注意ください)。

MAX25614DEVKIT
MAX25614C/MAX25614Dの評価用キット

最新のディスカッション

max25614dに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品